Tillbaka till översikten

Säkerhetskonfiguration med SAFECONF

Konfigurera säkerhetskopplingsenheter på ett enkelt sätt med hjälp av programvara från Phoenix Contact

Med dra-och-släpp-funktionen blir säkerheten enkel. Med hjälp av gratisprogramvaran SAFECONF kan du konfigurera funktionerna i PSRtrisafe och SafetyBridge med några få klick på musknappen.

Programvaran SAFECONF

Konfigurera säkerhetsenheterna genom att dra och släppa

Tillämpa ISO 13849-1 på ett effektivt sätt

Enhetskonfiguration med SAFECONF följer gällande lagar för konfiguration av säkerhetstillämpningar. Kraven enligt standarden ISO 13849-1 kan uppfyllas på ett effektivt sätt med SAFECONF.

Skapa säkerhetslogiken enkelt med dra och släpp-funktionen

Programvaran SAFECONF  

Snabbt arbete med funktionskomponenter

Konsekvent enkelt: med programvaran SAFECONF kan du skapa pålitlig säkerhetslogik och parametrera dina funktionsmoduler.

Den integrerade verifikationsprocessen kontrollerar automatiskt att modulerna är korrekt anslutna och att alla signalledningar är kompletta.

Överföra konfigurationer på ett säkert sätt

Kontrollprocess i programvaran SAFECONF  

Säker överföring

Effekterna av avvikelser eller ofullständiga inställningar under överföringen till maskinvaran måste kontrolleras på ett säkert sätt.

Lösningen: den inbyggda kontrollprocessen sörjer för att korrekta data överförs och förhindrar samtidigt att konfigurationerna blir ofullständiga.

Validera säkerhetslogiken

Prestandatest med testplan  

Validering med testplan och simuleringsläge

Kontrollera prestandan och det specificerade beteendet i din säkerhetslogik med en testplan.

I simuleringsläget kan du använda testplanen för att kontrollera om säkerhetslogiken fungerar. Det gör det möjligt att justera fel och med hjälp av signalvärdena övervaka säkerhetskopplingens beteende.

Dokumentera säkerhetsåtgärder på ett tillförlitligt sätt

Dokumentation med programvaran SAFECONF  

Överskådlig och pålitlig dokumentation

Förlora inte överblicken: med SAFECONF kan du skapa utförliga projektrapporter genom att trycka på en knapp. I rapporterna kan du dokumentera all viktig information som din säkerhetsteknik måste tillhandahålla:

  • Livscykelaktiviteter
  • Ändringsaktiviteter
  • Parameterblock
  • Projekterare och projektdatum
  • Logikschema
  • Revisionsstatus
  • Projektändringar
  • Testresultat

Snabbare idrifttagning av säkerhetstillämpningar

Idrifttagning med force-funktion  

Snabb idrifttagning tack vare force-funktion

SAFECONF gör det möjligt för dig att testa att säkerhetstillämpningen fungerar direkt i maskinen.

Med hjälp av forcefunktionen kan du målinriktat ställa om in- och utgångarna i PSRtrisafe. Genom selektiv idrifttagning av maskin- och anläggningsdelar kan du kontrollera säkerhetsfunktionerna beteende på ett överskådligt sätt. Härigenom går idrifttagningen av anläggningen snabbare.


Tillbaka till översikten
Mjukvara
  • Säkerhetskonfiguration med SAFECONF