Märkning av ledare och kablar

Detaljerat eller robust

Detaljerat eller robust

Anpassat efter alla tillämpningar – både för märkning av enskilda tunna ledare eller tjocka kablar.

Tillbaka till Märkning och text

Kategorier

Sökning i Märkning av ledare och kablar

Visa alla produkter i den här kategorin

Vi erbjuder helt olika material med rätt monteringssätt. Därför kan våra ledar- och kabelmärkningar användas för de mest skilda tillämpningar.

Fördelar

  • Många möjligheter med olika monteringssätt
  • Anpassning efter omgivningen – med hjälp av olika material för användning inomhus och utomhus
  • Håll hög kvalitet: fantastisk tork- och reptålig märkning

Att märka ledarna skapar överblick

Ledarmärkning från Phoenix Contact för alla applikationer  

Optimal märkning för alla applikationer

Bättre översikt i kopplingsskåpen och anläggningarna: Märk ledarna och kablarna entydigt och permanent.

Ledar- och kabelmärkningar underlättar montering och underhåll samt hjälper vid felsökning.

Ledar- och kabelmärkningar från Phoenix Contact: Vi kan erbjuda den optimala märkningslösningen för alla applikationer.