Laddstyrsystem

Laddstyrsystem

Tanka ström – säkert och flexibelt

Med E-Mobility-laddstyrsystem kan du övervaka och styra alla laddningsstationer. Privat, halvoffentlig eller offentlig.

Tillbaka till Laddteknik för E-Mobility

Kategorier

  • Laddsatser
    Laddsatser

    Sammanställning av alla erforderliga komponenter för konstruktion av privata eller kommersiella laddningspunkter.

Sökning i Laddstyrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Styrsystem- och övervakningskomponenter från Phoenix Contact möjliggör konstruktion av AC- och DC-laddningsstationer efter aktuella standarder. Genom den breda produktportföljen går det att konstruera olika infrastrukturkoncept i privata, industriella och offentliga användningsområden med specifika krav.

Fördelarna

  • Standardanpassade produkter för att uppföra din laddningsstation
  • Intelligenta laddningsinfrastrukturer genom standardiserade kommunikationsprotokoll
  • Anpassade systemblock för dina krav
  • Hög flexibilitet genom omfattande konfigurationsmöjligheter

Laddstyrsystem för E-Mobility

AC-laddstyrsystem för AC- och DC-applikationer  

AC-laddstyrsystem för AC- och DC-applikationer

Laddstyrsystemen från Phoenix Contact övervakar och styr laddningen av elfordon enligt gällande internationella IEC-, GB/T- och SAE-standarder. Det tillhandahålles lämpliga styrsystemslösningar för all användning av E-Mobility.

RCM-modul för reströmsövervakning

Moduler för restströmsövervakning för en eller två laddpunkter  

En- och tvåkanalig modul för restströmsövervakning

Restströmsmodulen i serien EV-RCM upptäcker AC- och DC-restström enligt IEC 62752. I kombination med befintliga läckströmsanordningar höjer modulen skyddsnivån som krävs vid laddning av elfordon enligt gällande standarder.

AC-laddsatser

AC-laddsats typ 2  

AC-laddsats typ 2

Laddningsstationer kan byggas enkelt och egenhändigt med AC-laddsatserna. Satserna innehåller en sammanställning av alla erforderliga komponenter för konstruktion av privata eller kommersiella laddpunkter. Ytterligare designinsatser bortfaller tack vare det testade kopplingsschemat.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


EV Charge Control

Ladda elfordon standardenligt och tillförlitligt.


AC-laddningsstation

Konstruktion av en enkel AC-laddningsstation med laddningsstyrsystem.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng