Dataloggare

Intelligent datahantering

Optimera energianvändning

Övervaka och dokumentera anläggningens energiförbrukning – effektivare och mer ekonomisk automation.

Tillbaka till Energi- och effektmätning

Kategorier

Sökning i Dataloggare

Visa alla produkter i den här kategorin

Optimera din energi- och resursanvändning. Med stand-alone-dataloggare eller programvarulösningar för dataloggning övervakar och dokumenterar du förbrukningen av vatten, tryckluft och elektricitet i din anläggning. Den visar på optimeringsmöjligheter och innebär effektiv kostnadskontroll.

Fördelarna

  • Alltid överblick över relevanta data tack vare tillförlitlig, noggrann och kontinuerlig registrering av mätstorlekar
  • Spara kostnader med intelligent hantering av energiförbrukning
  • Producera miljövänligt – direkta sparåtgärder för knappa resurser
  • Stand-alone-dataloggare med små underhållskrav: Användning under lång tid med vanliga batterier tack vare särskilt energisnål teknik

Besparingar på ett enkelt sätt

Energieffektivitet  

Höjer effektiviteten och sänker därmed kostnaderna

Dataloggare används överallt där vatten-, trycklufts- och elförbrukning ska registreras och arkiveras. Genom parametrering istället för programmering är enheten enkel att hantera.

Dataloggare kan parametreras utan extra programvara eller kontrollenheter – enkelt via en webbläsare på din dator.

Manövreringen är lika enkel som resultatet är effektivt: du får transparens i kostnaderna och kan utveckla energisparprogram. Därigenom kan du löpande optimera resursanvändningen i anläggningen.

Program för energi- och effektmätning

EMLOG-mjukvara  

Effektiv energianvändning: med programmet EMLOG

Dataloggningsprogrammet EMLOG från Phoenix Contact är en effektiv lösning i anslutning till ett modulärt styrsystem i 100-klassen, för att registrera energidata om värme, kyla, luft eller elektricitet. På så sätt har du hela tiden uppsikt över, och kontrollerar att dina maskiner och anläggningar används effektivt.

  • Komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
  • Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer
  • Max. 24 impulsingångar och 8 analoga ingångar
  • Anslutning av max. 10 EMpro-energimätare och max. 10 effektmätklämmor

Fjärrstyrning och datainsamling i en enhet

Standalone-dataloggare  

Standalone-dataloggare

Standalone-dataloggaren är en idealisk fristående fjärrstyrnings- och fjärrunderhållslösning för decentraliserad automation tack vare extremt energisnål teknik. Med en mängd gränssnitt och protokoll som stöds blir dataloggning enklare än någonsin – utan behov av strömförsörjning.

  • Inbyggt modem för SMS/GSM/GPRS med antenn
  • Dataloggare, gateway och larmhanterare i en enhet
  • Energisparande teknik, intelligent batterianvändning
  • Protokoll: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 gränssnitt, inklusive Ethernet