Industriell kommunikationsteknik

Industriell kommunikationsteknik – pålitlig kommunikation

Pålitlig kommunikation

Öka tillgängligheten i din tillämpning – med hjälp av effektiva datagränssnitt.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Fjärrkommunikation
    Modem och trådlösa mobilroutrar

    Ha åtkomst till maskiner och anläggningar över hela världen snabbt och störsäkert med telekommunikationsnät.

  • Fältbusskommunikation
    Fältbusskommunikation

    Genomgående kommunikation med Phoenix Contacts gränssnittenheter

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Utforma din infrastruktur flexibelt, snabbt och genomgående. Inget problem: med Industrial Internet som bas för ditt automationsnätverk.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Tillförlitlig och effektiv dataöverföring – med kablar som nästan är underhållsfria. Dra nytta av fördelarna med effektiv trådlös teknik för alla dina behov.

  • Produkter enligt protokoll
    Produkter enligt protokoll

    Med fältbussblock och -system reducerar du kostnaderna för kablage i anläggningarna och sparar tid vid planering och installation.

Sökning i Industriell kommunikationsteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Med industriell kommunikationsteknik från Phoenix Contact kan du automatiseringsgraden för dina anläggningar. Vi har ett stort sortiment av effektiva gränssnittsenheter som uppfyller de höga krav som moderna tillämpningar ställer.

Fördelarna

  • Allt från samma ställe: kommunikation via koppar, optiska fibrer och trådlöst som motsvarar industriella krav
  • Maximal tillgänglighet hos anläggningarna med hjälp av robusta och felsäkra nätverk
  • Ökad räckvidd och hastighet genom kraftfulla kommunikationsgränssnitt för de högsta kraven

Vilket överföringsmedium ska användas?

Den rätta lösningen för alla standarder  

Den rätta lösningen för alla standarder

Svaret på den här frågan beror på dina behov:

  • Om ditt system sträcker sig över stora avstånd rekommenderar vi optiska fibrer.
  • Om kabelinstallationer är dyra eller inte kan användas kan trådlösa gränssnitt användas över korta och medellånga avstånd.
  • Om kommunikationsledningar inte finns att tillgå är mobiltelefonnäten ett bra alternativ.

Oavsett vilket medium du väljer, har vi den rätta lösningen för dig!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng