Molnenheter

Molnenheter

Intelligent och självständig

Decentraliserade, intelligenta system utan hierarki kommunicerar direkt och säkert med varandra.

Tillbaka till Industriell molndatabehandling

Kategorier

Sökning i Molnenheter

Visa alla produkter i den här kategorin

Intelligenta molnenheter som förenar och utvärderar kommunikationen mellan olika datakällor och sedan överför denna till rätt ställe är nödvändiga för att genomföra den pågående digitaliseringen inom industrin.

Fördelarna

  • Snabb idrifttagning av ditt molnsystem med förkonfigurerade molnenheter
  • Enkel anslutning till befintliga processer och anläggningar genom att använda etablerade standarder och gränssnitt
  • Decentraliserad intelligens tack vare möjligheten att använda självständiga PLC-program på molnenheterna
  • Molnstyrsystemet är i hög grad modulärt då det kan byggas ut med standardmodulerna för I/O från Axioline F-serien

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


PROFICLOUD

Platsövergripande och säker kommunikation

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng