Klassiska säkerhetsreläer

Klassiskt säkerhetsrelä PSRclassic

Beprövad säkerhet

De klassiska säkerhetsreläerna finns med ett stort antal funktioner och varianter.

Tillbaka till Säkerhetsreläer

Kategorier

Sökning i Klassiska säkerhetsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

De klassiska säkerhetsreläerna PSRclassic från Phoenix Contact passar optimalt när din maskin eller anläggning har ett litet antal säkerhetsfunktioner, till exempel nödstopp, ljusridå eller säkerhetsdörr.

Fördelarna

  • Varierande användningsområden – en passande lösning för varje funktion
  • Tillförlitligt tack vare tvångsstyrda kontakter
  • Komfortabel anslutningsteknik med snabb installering och idrifttagning och kontakt för DIN-skena
  • Beprövad säkerhet och TÜV-certifiering

Ett säkerhetsrelä som passar för alla funktioner

PSRclassic klassiskt säkerhetsrelä  

PSRclassic finns med ett stort urval funktioner och varianter

PSRclassic-säkerhetsreläer från Phoenix Contact har visat sitt värde under många år. Tack vare 2-kanalsomkoppling och tvångsstyrda kontakter kopplar du tillförlitligt funktioner som tvåhandsstyrningar och ljusridåer.

Skruv- eller fjäderkraftanslutningsteknik och status-LED:er ger en snabb anslutning av kontakterna och entydig diagnostik.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Funktionssäkerhet – säkerhetsreläer

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng