Klassiska säkra kopplingsreläer

Klassiska säkra kopplingsreläer PSRclassic

Varje signal tillgänglig med säkerhet

Du kopplar bekvämt och säkert – med certifierade tvångsstyrda relämoduler.

Tillbaka till Säkra mellanreläer

Kategorier

Sökning i Klassiska säkra kopplingsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

Produktprogrammet PSRclassic från Phoenix Contact innehåller konventionella kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter för säker till- och frånslagning. Det stora urvalet funktioner är särskilt intressant för processindustrin.

Fördelarna

  • Högsta säkerhet med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Säker diagnos och enklare funktionskontroll med IEC 61508
  • Hög kompatibilitet: anpassad till ledningssystem inom processindustrin
  • Enkel verifikation är möjlig, eftersom all säkerhetsteknisk statistik finns tillgänglig

Säkra mellanreläer för processindustrin

Klassiska säkra kopplingsreläer PSRclassic  

Omfattande produktprogram med kopplingsreläer som anpassats till relevanta processledningssystem

Behöver du koppla digitala utgångssignaler för effektanpassning eller galvanisk isolation till periferin? Den optimala lösningen får du med de tvångsstyrda PSRclassic-kopplingsreläerna.

I standarden EN 50205 beskrivs funktionen hos reläer med tvångsstyrda kontakter. På så sätt upptäcks fel som t.ex. vid svetsning av kontakterna och maximal säkerhet garanteras.

Med en kapslingsbredd från 17,5 mm uppfyller PSRclassic-enheterna de vanliga kapslingsstorlekarna som etablerats på marknaden.