Kablage för livsmedelsindustrin

Ett rent koncept

Ett rent koncept

Tillförlitlig kabeldragning i krävande omgivningar.

Kategorier

  • Produktlista kablar
    Kablar

    Kontakterade kablar för livsmedelsindustrin består av extra motståndskraftiga material.

  • Produktlista kontakter
    Kontakter

    Kontakter för livsmedelsindustrin bestående av speciellt motståndskraftiga material.

Sökning i Kablage för livsmedelsindustrin

Visa alla produkter i den här kategorin

Hygienisk säkerhet är det allra viktigaste inom livsmedelsindustrin. Ditt kablage måste motstå aggressiva rengöringsmedel och -metoder. Använd därför vårt kablage – det är beständigt mot korrosion och har en speciell design.

Fördelar

  • Heltäckande program – för kraven inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
  • Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Identifiera nedsmutsning snabbt – tack vare ljusa färger

Hygienisk design – ett rent koncept

Kablage i rostfritt stål  

Hygienic Design med hölje av rostfritt stål och Washdown Design med hölje av plast

Livsmedelsindustrin ställer de högsta kraven på komponenter och material vad gäller skyddsklass, korrosionsbeständighet och hygien. Phoenix Contact erbjuder en komplett lösning för applikationer inom detta område.

Tack vare den speciella hygieniska designen är kontakterna särskilt lätta att rengöra. Rostfritt stål garanterar omfattande korrosionsskydd och tack vare den ljusa ingjutningsfärgen identifierar du nedsmutsning snabbt.

Kraven på kontakterna varierar beroende på användningsområde – Phoenix Contact erbjuder den passande lösningen för alla applikationer.

Metallernas och plasternas beständighet

Testcertifikat för materialbeständighet hos kablage från Phoenix Contact för livsmedelsindustrin  

Testcertifikat för materialbeständighet hos kablage för livsmedelsindustrin

Bäst att vara på den säkra sidan. Använd endast tillförlitliga material.

Metallerna och plasterna som Phoenix Contact bearbetar har testats mot vanliga rengörings- och desinfektionsmedel:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng