Kablage för speciella tillämpningar

Program för speciella krav

För speciella krav

Kablageprodukter för krävande branscher eller speciella tillämpningar.

Speciella kabeldragningsprogram med utvalda material, beroende på kraven och applikationsområdet: för kontinuerlig användning i livsmedelsindustrin, järnvägsbranschen samt i robotar och släpkedjor. Även för effektanvändningar och för användning utomhus erbjuds lämpligt specialkablage.

Fördelar

  • Lämpligt för livsmedel med sin hygieniska utformning och utvalda material
  • Lämpligt för järnvägar med sin brand- och vibrationståliga konstruktion
  • För utomhustillämpningar, med UV-och korrosionstålighet
  • Användbar i robotar och släpkedjor tack vare högflexibla specialkablar
  • Hög effektöverföring även på kompakta användningsområden med M12-powerprogram

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng