Kablage för utomhusbruk

Kablage för utomhusbruk

Extremt robust

Utomhus råder tuffa förhållanden. Därför använder vi material med lång livslängd och som är driftsäkra.

Tillbaka till Kablage för speciella tillämpningar

Kategorier

Sökning i Kablage för utomhusbruk

Visa alla produkter i den här kategorin

Oavsett vilken typ av anläggning du har utomhus behövs vårt kablage för att säkra anläggningens tillgänglighet.

Fördelarna

  • Komplett program av givar-/sensorkablage samt mobilhydralik i M12-, ventil-, Deutsch- (DT) och supersealutförande och alla är jackbara
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Mycket robust: beständig mot olja, UV-ljus och ozon samt med utökat temperaturområde
  • Säker användning tack vare höga skyddsklasser (upp till IP69K)
  • M12-kablage även för PROFINET och Ethernet

M12-kablage för utomhusbruk

M12-kablage  

Extrema villkor utomhus

M12-kablage utomhus är ständigt exponerade för extrema villkor: UV-strålning, ozonbelastning, extrem värme, extrem kyla och snabba temperaturväxlingar. Dessutom måste kablaget ofta även kunna hålla stånd mot kraftiga vattenstrålar, o­lika oljor, vibrationer och ­skakningar.

Vårt program:

  • Givarkablage, skärmade och oskärmade och metalldelar i rostfritt stål finns även för  Ethernet
  • konfektionerad givar-/ventilkontakt med IDC- och ­skruvanslutningsteknik, ­metalldelar i rostfritt stål
  • Ventilkontakter för utomhusbruk i konstruktionerna A och AD i skyddsklass IP66K/IP68
  • Robust sensor-/givarboxar med korrosionsresistent metallgänga och åtta anslutningar

Lösningar för mobila arbetsmaskiner

Dumper  

Typisk utomhusanvändning

För kommersiella fordon, bygg-, land-, och skogsmaskiner kommer jackbara anslutningar med en hög skyddsklass till användning. De är motståndskraftiga mot ämnen som ozon, salt, bensin eller oljor.

Vårt program:

  • Deutsch (DT) med hög täthet i skyddsklass IP69K
  • Superseal-kontakt, vattentät med hög motståndskraft mot aggressiva medier i omgivningen

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng