Tillbaka till översikten

Testschema

Följande test bevisar de goda egenskaperna hos kablage för utomhusbruk från Phoenix Contact.

Testning av kablage för utomhusbruk

Grupp 1: elektriska
och mekaniska test
Grupp 2: klimatiska testGrupp 3: andra test
  • Slagtest
  • Motståndstest
  • Isolationsmotstånd
  • Strömöverföringskapacitet
  • Spänningshållfasthet
  • Mantelhållbarhet
  • Stresstest
  • Vibrationstest
  • Stöttest
  • Falltest
  • Bredbandsbrus
  • NEXT och RLOSS
  • Insticks- och dragkrafter
  • Vridning
  • Dragavlastning
  • Mekanisk livslängd
  • IP67, IP68, IP69k
  • Kesternich-test
  • Saltdimma-spraytest
  • Snabba temperaturväxlingar
  • Konstant fuktig värme
  • Torr värme
  • Korrosiva gaser
  • Väderlekstest (UV)
  • Ozonbeständighet
  • Visuell undersökning
  • Måttbeständiget
  • Polarisationstest
  • Kemisk beständighet
  • Beständighet mot flytande ämnen
    (mineraloljor, syror, lösningar etc.)
  • Antändlighet
  • LABS-test

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Testschema

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng