Kablage för nordamerikanska krav

Speciellt anpassade

Speciellt anpassade

Passande lösningar för överföring av signaler och data som anpassats till kraven på den nordamerikanska marknaden.

Tillbaka till Givarkablage

Kategorier

Sökning i Kablage för nordamerikanska krav

Visa alla produkter i den här kategorin

Den nordamerikanska marknaden ställer särskilda krav på kontakter, kablar och boxar för sensor-/ställdonskablage, som uppfylls av Phoenix Contacts produktprogram.

Fördelar

  • Extra robusta med utökad temperaturbeständighet
  • Hög tillgänglighet genom extra snabba leveranser på den nordamerikanska marknaden (max. 5 dagar)
  • Konsistent godkänd enligt PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Flexibel beställning av individuella kabellängder och -typer
  • Tidsbesparande tack vare installation med SPEEDCON-snabblås

Kablage för explosionsfarliga områden

M12-kablage för explosionsfarliga områden  

Kablage för explosionsfarliga områden

I många processapplikationer måste inte bara mät- och utvärderingsenheter uppfylla standardkraven för explosionsfarliga områden, utan även anslutningsblocken. Därför erbjuds det UL-listade M12-kablaget för klass I, division 2 och för klass I, zon 2 IIC i grupperna A, B, C, och D.

M12-kablaget för explosionsfarliga områden levereras med säkringsklämma. Denna kan enbart öppnas med skruvmejsel, vilket förhindrar oavsiktlig separation från kontakten.

Snabb leverans

Speedy tranSACtion  

Snabb transaktion (Speedy tranSACtion)

Spara tid! Alla artiklar kan skickas inom 1-5 dagar från vårt logistikcenter i Harrisburg. Dessa artiklar med Speedy tranSACtion-logotypen finns i katalogen och även online.

Konfigurerbara material

KMAT  

Konfigurerbara material

För dina speciella tillämpningar behöver du speciella lösningar.

Dra fördel av vårt stora urval av kabeltyper. Konfigurera din variant så den passar dina egna krav.

Eftersom du kan välja kabellängder från 0,2 till 40 m slipper du onödig skarvning på plats.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng