Förskruvningar

Förskruvningar

Täta kablar säkert

Med förskruvningar tätas kablar med olika diametrar mot damm och vatten.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

Sökning i Förskruvningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Förskruvningar från Phoenix Contact är tillförlitliga och säkra. Välj mellan standardförskruvningar av plast eller metall samt skruvanslutningar i EMC-tåligt utförande och för ex-området. Vid extrem belastning väljs utföranden med böjningsskydd och dragavlastningsklämmor.

Fördelarna

  • Omfattande produktprogram: olika utföranden för varje användning
  • Tillförlitlig signalöverföring – 360°-skärmning för omgivning med elektromagnetisk interferens
  • Stor täthetsbredd och höga dragavlastningskrafter tack vare lamellplintkorgsprincip

Standardförskruvningar för kablar

Kabelskruvanslutningar  

Standardförskruvningar för kablar i olika utföranden

Välj monteringsvänliga förskruvningar med utmärkt dragavlastning från Phoenix Contact för universell användning. Till produktprogrammet hör halvskruvanslutningar med löktätningsring för kapslingar med skruvanslutningsstöd samt helskruvanslutningar för kapslingar med gänga.

För skärmade ledningar finns tillförlitliga EMC-genomföringar med elastiska skärmkontaktfjädrar för enkel kontaktering. Lameller med hög ledningsförmåga erbjuder en tillförlitlig anslutning med lågt ohmskt och induktivt motstånd mellan ledningens avskärmning och kontaktkapslingen.

Vårt program:

  • Plastförskruvningar av polyamid med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga
  • Förskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68/IP69K, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga
  • EMC-förskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68, med metrisk eller Pg-gänga

 

Kabelförskruvningar för Ex-området

Ex-förskruvningar  

Ex-förskruvningar

Kabelförskruvningar från Phoenix Contact för Ex-området erbjuder högsta säkerhet i explosionsfarliga områden inom industrin.

För en tillförlitlig drift finns versionerna för armerade och oarmerade kablar i tändskyddsklasserna tryckfast kapsling (typ ”d”), ökad säkerhet (typ ”e”) och gassäkerhet (typ "nR"). Genomföringarna är godkända enligt internationella standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i skyddsklasserna IP66/IP67 och IP68.

Vårt program omfattar följande Ex-genomföringar:

  • Mässing, för armerade kablar för säkerhetstyp ”e” för oarmerade kablar för säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
  • Rostfritt stål, för armerade och oarmerade kablar för säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
  • Med miljövänliga tätningar av termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låsskruvar och tryckutjämning för alla versioner

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1424472&library=sesv&pcck=P-09-08-01&tab=2

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng