Metervara

Anpassad kabeldragning

Anpassad kabeldragning

Tack vare ett stort urval av kablar kan olika applikationer skapas.

Kategorier

  • Produktlista metervara
    Metervara

    Programmet omfattar givar- och ventilkontaktledningar samt stamledningar för fördelarboxar.

Sökning i Metervara

Visa alla produkter i den här kategorin

Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med monteringsbara kontakter och fördelare är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.

Fördelar

  • Flexibel beställning – även av korta kabellängder
  • Enkel avspolning med kabeltrummor för längre kablar
  • Stort urval med en kabel för varje applikation

Kundanpassade varianter

Skräddarsydda lösningar för givar-/ställdonskablage från Phoenix Contact  

Skräddarsydda lösningar

Trots ett omfattande produktsortiment för industriella kontakter kan vi inte alltid tillgodose kundkraven med standardprogrammet.

Därför vill vi snabbt och skräddarsytt utveckla lösningar för dig – oavsett om det är för maskin-, anläggnings- eller apparatbygge.

Phoenix Contacts servicecenter för industriella kontakter omvandlar på bara några dagar dina önskemål till en skräddarsydd produkt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng