Axioline F - Bussanslutning

Axioline F - Bussanslutning

Rätt anslutning för varje nätverk

Ökad flexibilitet för din automation.

Tillbaka till Axioline F - det blockmodulära I/O-systemet

Kategorier

Sökning i Axioline F - Bussanslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Med Axioline F-bussanslutningarna integreras det snabba, robusta och enkla I/O-systemet i befintliga Ethernet-nätverk eller bussystem. Bussanslutningen öppnar upp en lokalbuss för upp till 63 valfria enheter.

Fördelarna

  • Hög flexibilitet i konstruktionen av stationen för alla vanliga bussystem och nätverksprotokoll
  • Nätverksoberoende åtkomst vid konstruktion genom integrerade servicegränssnitt på varje bussanslutning
  • Enkel integrering i olika engineering-system tack vare aktuella beskrivningsfiler

Gemensamt stark i en mängd nätverk

Axioline F-bussanslutningen utgör förbindelsen mellan Axioline F-systemet och det överordnade nätverket. Du erhåller bussanslutningar för följande kommunikationsprotokoll.

Nätverk för Axioline F-bussanslutningar

Egenskaper
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • RJ45- eller SC-RJ-FO-anslutning
  • PROFINET-specifikation 2.2 och 2.3
PROFIBUS
  • Drift av PROFIsafe-enheter
  • D-SUB-anslutning

EtherCAT®

  • Minimimal cykeltid för EtherCAT® är 50 µs
  • Stödda Mailbox-protokoll CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-Spezifikation V1.3
  • Minimal Sercos-cykeltid 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementerat

Modbus/TCP

  • En- eller två MAC-adresser
  • Mjukvaru-gränssnitt för åtkomst via TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • MMS- och GOOSE-kommunikation
  • Konfiguration via webbserver

Startup+ - enkel idrifttagning utan nätverksanslutning

Bildskärmsvy för mjukvaran Startup+  

Bildskärmsvy för mjukvaran Startup+

Mjukvaran Startup+ har utvecklats speciellt för Axioline F. Testa t.ex. kablaget hos I/O stationerna snabbt och enkelt utan anslutning till ett nätverk.

Med de integrerade USB-servicegränssnitten ges åtkomst till bussanslutningarna och stationerna kan tas i drift.

Mjukvaran erbjuder även ytterligare funktioner:

  • Parametrering av Axioline F-moduler för en station
  • I/O-kontroll
  • Diagnostik

Utöver de nämnda huvudfunktionerna kan man tilldela en bussanslutning ett enhetsnamn och en IP-adress med Startup+. Skrivande och läsande av processdata under I/O-checken för en bättre dokumentation i en fil blir utmärkt.

Mjukvaran finns tillgänglig för kostnadsfri nedladdning.    

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


Axioline F – PROFINET

Parametrering och diagnostik

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng