Byggnadsinstallationskapsling

Byggnadsinstallationskapsling

Elektronikkapsling för fastighetsautomation

Smarta funktioner i BC-serien: fritt valbar anslutningsteknik och busskontakt.

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

Sökning i Byggnadsinstallationskapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Fastighetsinstallationskapslingar från Phoenix Contact är mångsidiga multilösningar som ger dig en ny standard för systemanslutning och flexibilitet. Kapslingarna uppfyller standarden DIN 43880 vilket innebär att de utan problem kan användas i alla vanliga norm-centraler för installation.

Fördelar:

  • Maximal flexibilitet tack vare valfri anslutningsteknik för kretskort och olika byggbredder
  • Snabb installation eller utbyte av modul utan att lossa anslutningen – möjliggörs med HBUS-förbindelse
  • Frihet att utveckla utrustningen eftersom kretskorten kan monteras i tre olika riktningar
  • Optimal anpassning till utrustningens krav med olika lockvarianter
  • Spara tid med snabb och enkel montering

Full flexibilitet

Full flexibilitet  

Full flexibilitet vid val av anslutning

Ny definition av flexibilitet med ny modulär överdel. Bestäm om det behövs mycket utrymme och utforma utrustningens överdel användarvänligt. Detta är den första kapslingen som enkelt anpassar sig till kundens behov.

  • Standardiserad kapslingsgeometri som motsvarar DIN 43880 passar för apparatinstallation i norm-centraler
  • Externt anslutningsbar, högpolig busskontakt för parallell och seriell anslutning av enstaka moduler
  • Formnära integration med olika anslutningstekniker

Passande anslutningsteknik för kretskort

Passande anslutningsteknik för kretskort  

Fritt val av passande anslutningsteknik för kretskort

Den avgörande faktorn för flexibilitet i BC-serien är den valfria anslutningstekniken för kretskortet. Olika plintutrymmen finns tillgängliga:

  • BC...U11 med litet plintutrymme, idealiskt för COMBICON compact
  • BC...U22 med stort plintutrymme – för klassiska anslutningstekniker eller datakontakter

Olika lockvarianter

Olika lockvarianter  

Olika lockvarianter för optimal utrustningsdesign

Flexibilitet är kärnan i BC-serien även vad gäller locket. Det spelar ingen roll vilka krav som måste uppfyllas, locket är transparent eller grått och kan plomberas.

  • Olika lockfärger, även transparent
  • Möjlighet till plombering

Utvecklingsbyggsats för Raspberry Pi-dator

Utvecklingsbyggsats RPI-BC för Raspberry Pi-Computer  

Utvecklingsbyggsats RPI-BC för Raspberry Pi-Computer

DIN skene-kapslingen RPI-BC är dimensionerad för montage av Raspberry Pi-Computers. I kapslingen ryms Raspberry Pi-Board men även flera kretskort. Därmed integreras ytterligare komponenter och omkopplingar.

  • Bredd: 107,6 mm
  • Lämplig för Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Monterbar på väggen och på DIN skena
  • Kan användas med HBUS och utvecklingsbyggsatser BC

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service


Modulärt kapslingssystem BC

Kapslingssystem för fastighetsautomation.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng