Buffertmoduler

Helt underhållsfri

Helt underhållsfri

Överbrygga nätavbrott på upp till 30 sekunder.

Tillbaka till Avbrottsfria strömförsörjningar

Kategorier

Sökning i Buffertmoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

Skydda din applikation med våra buffertmoduler vid strömavbrott på upp till 30 sekunder. Buffertmodulen lagrar energin som behöv i underhållsfria kondensatorer. Den passar även för cykliska avbrott.

Fördelarna

  • Platsbesparande kompakt konstruktion
  • QUINT CAP: Underhållsfri med lång livslängd
  • Flexibel genom fasta eller variabla omkopplingströsklar
  • Bekväm nedstängning av datorer med QUINT CAP
  • Längre bufferttider genom dubbelskiktskondensatorer med QUINT CAP

QUINT CAP – långa bufferttider vid strömavbrott

Buffertmodulen QUINT CAP  

QUINT CAP-buffertmodulen lämpar sig för cykliska bortfall på upp till 30 sekunder

Den underhållsfria buffertmodulen QUINT CAP lämpar sig för cykliska bortfall på upp till 30 sekunder.

  • Underhållsfri med lång livslängd.
  • Långa bufferttider genom hög minneskapacitet.
  • Platsbesparannde eftersom buffertmodulen förenar den elektroniska omkopplingsenheten och energilagringsmodulen i en kapsling på underhållsfri kondensatorbasis.
  • Integrerade, låsbara USB-gränssnitt för förbindelse med bl.a. industridatorer. Tack vare gränssnitten kan du stänga datorn bekvämt innan ett strömavbrott orsakar skador.

QUINT BUFFER – kompakta buffertmoduler för några sekunders avbrott

Buffertmodulen QUINT BUFFER  

Buffertmodulen QUINT BUFFER överbryggar strömavbrott på några sekunder

QUINT BUFFER-buffertmodulen är kompakt och överbryggar strömavbrott på några sekunder.

  • Enkelt handhavande eftersom energilagringsmodulens kondensatorbasering gör den underhållsfri.
  • Platsbesparande kompakt konstruktion.
  • Inställbara omkopplingströsklar: Automodus är optimerat för strömförsörjningarna QUINT POWER. Men buffertmodulen kan även ställas in manuellt – för applikationer bakom transformatorer ungefär eller vid långa ledningar.

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng