Tillbaka till översikten

Fjärrstyrning av nätverk av industridatorer med Portico

Programvarubox Portico  

Fjärrstyrningsprogramvaran Portico

Med programvaran Portico kan du utforma individuella manövrerings- och övervakningskoncept för styrning av maskiner eller processer från olika platser. Du kan spegla skärminformationen från en industridator på flera terminaler utan ett serversystem. Du kan då interagera med maskinen via terminalerna.

Förutom fjärrstyrning från flera platser erbjuder Portico även möjligheten att avhjälpa fel på fjärrsystem, t.ex. genom felsökning av en OEM i maskiner eller processer hos en kund via internet.

Programvaran för fjärrstyrning från flera platser

Fjärrstyrning från flera platser med Portico  

Genomförande av fjärrstyrning från flera platser oavsett avstånd

Programvaran Portico är baserad på en server-klient-arkitektur. Därigenom kan du bygga upp punkt-till-punkt-kommunikation:

  • Mellan en enskild enhet och en tunn klient
  • Mellan skrivbordet hos en enskild enhet och upp till 16 tunna klienter

Med ett konfigurationsverktyg administrerar du enkelt användarrättigheter. Tack vare entydig tilldelning av användarrättigheter förhindrar du samtidig manövrering och skyddar dessutom din anläggning mot obehörig åtkomst.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • Fjärrstyrning av nätverk av industridatorer med Portico