Box-PC

Mycket prestanda i litet format

Mycket prestanda i litet format

Kompakt, underhållsvänlig och kraftfull – industridatorer passar perfekt för krävande applikationer direkt i kopplingsskåpet.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

Sökning i Box-PC

Visa alla produkter i den här kategorin

Box-PC:er har övertygande egenskaper vid krävande applikationer som bildbearbetning, visualisering, styr- eller reglerarbete. Med olika monteringsalternativ och skalbara prestanda är Box-PC optimala för maskin- och anläggningskonstruktioner.

Fördelarna

  • God systemtillgänglighet tack vare industritålig, fläktfri konstruktion och avsaknaden av rörliga delar
  • Mångsidig användning med olika monteringsalternativ, t.ex. på DIN-skena
  • Processoreffekt som passar tillämpningen: med kraftfulla och energisnåla Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer av senaste snitt
  • Hög kompatibilitet tack vare öppen IT-standard och ett stort urval av gränssnitt och operativsystem
  • Enkelt underhåll med lättillgängliga block i IPC-kapslingen