Bluetooth I/O

Trådlöst enkelt och tillförlitligt

Trådlöst enkelt och tillförlitligt

Med Bluetooth får man en tillförlitlig överföring av I/O-signaler till roterande eller svårtillgängliga stationer.

Tillbaka till Wireless I/O

Kategorier

  • Produktlista Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Bluetooth I/O-enheter för tillförlitlig och säker I/O-kommunikation till roterande eller svåråtkomliga delar av anläggningen.

Sökning i Bluetooth I/O

Visa alla produkter i den här kategorin

Dra nytta av Bluetooth-tekniken för din I/O-kommunikation. Bluetooth är lätt att installera och säkrar tillförlitlig överföring vilket gör den till en idealisk lösning för dataöverföring på I/O-nivån.

Fördelarna

  • Enkel och snabb drifttagning med automatisk konfigurering
  • Robust och tillförlitlig överföring tack vare redundanta trådlösa kanaler
  • Minimalt behov av planering, eftersom flera Bluetooth-system kan köras parallellt och även WLAN
  • Krypterad överföring säkrar mot manipulation och avlyssning

Bluetooth-multiplexer som trådlös styrkabel

Trådlös MUX  

Trådlös MUX, den trådlösa signalkabeln

Det går snabbt att installera en trådlös MUX – anslut, koppla på och den trådlösa ledningen fungerar med en gång. Systemet kan hantera 16 digitala och 2 analoga signaler åt båda hållen. Det ersätter en signalkabel med 40 trådar.

Behövs det fler signaler?

Använd MODULAR MUX SD-kort för att bygga ett modulärt överföringssystem för upp till 4096 I/O-punkter med två ILC 170 ETH-styrenheter och trådlösa FL BT EPA AIR SET-moduler. SafetyBridge Technology kan inkluderas på begäran.

Bluetooth I/O-enheter som trådlös utbyggnad av fältbussen

FLM BT på en robot  

Trådlös utbyggnad av fältbussen med Bluetooth I/O

Anslut I/O-signalerna till fältbussinfrastrukturen med installationssystemet Fieldline. Basstationen för Bluetooth styr kommunikationen automatiskt med bussmoduler. De tidskritiska processignalerna överförs typiskt med 10 ms per modul. 

Detta gör det möjligt att använda fältbussteknik för robotar och roterande maskiner och för en förslitningsfri kommunikation med nätverket på högre nivå.