Barrier-anslutning

Barrier-anslutning

Går enkelt och snabbt att kombinera

Ledare med ringkabelskor ansluts snabbt och bekvämt

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

Sökning i Barrier-anslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Arbeta bekvämt: Med BT-Barrier-plintarna från Phoenix Contact ansluter du ledare säkert och t.ex. ringkabelskor bekvämt tack vare skruvanslutningen med fjädrande styrd skruv. I kombination med push-in-anslutningstekniken går kabeldragningen snabbt och enkelt. BT-Barrier-plintar står till förfogande för
DIN-skene eller direktmontage.

Fördelarna

  • Fritt val av anslutningsteknik: uppfyller kraven på både på intern och extern kabeldragning samtidigt med flera anslutningstyper i samma plint
  • Flexibel konstruktion i applikationen genom olika monteringsmöjligheter: DIN-skena-montage, direktmontage
  • Komfortabel ringkabelskoanslutning: tack vare skruvanslutningen med fjädrande styrd skruv, underhållsfri med integrerad skruvsäkring
  • Enkel att direktansluta med push-in-flerledaranslutning utan behov av verktyg
  • Enkel potentialfördelning med tidsbesparande jackbara bryggor, maximal översikt genom stor påskrift
  • Säkerhet för användaren med inbyggt beröringsskydd
  • Minskade logistikkostnader med de standardiserade CLIPLINE complete-systemtillbehören

Fritt val av anslutningsteknik

BT-Barrier-plintarna finns tillgängliga med olika slags anslutningssätt och som hybridvarianter. Kombinera fritt de olika anslutningssätten och använd dig av fördelarna för kopplingsskåps- och fältanslutningssidan.

BT-anslutningsvarianter
Komfortabel ringkabelsko-anslutningI kombination komfortabel, enkel och snabbFlera ledare, en förbindelsespunkt

Två ledare ansluts enkelt med platsbesparande genomgångsplintar. Allt som du kan önska: Areaområdet, den flexibla byglingen och de optimala möjligheterna att förse dem med text gör Phoenix Contacts genomgångsplintar till förbindningsteknikens tusenkonstnärer.

Ledare med ringkabelskor ansluts snabbt och bekvämt Kombinera anslutningsmetoder smart och utnyttja respektive fördel för kopplingsskåp och fältanslutningssida med hybridplintar från Phoenix Contact.

Potentialer fördelas på ett platsbesparande sätt och med låg arbetsinsats med flerledarplintar. Olika ledartyper eller tvärsnitt? Med push-in-flerledarplintar från Phoenix Contact ansluts upp till fyra ledare i enkel kabeldragning per plintställe.

Monteringsmetoder: montering på DIN-skena och direktmontage

BT-monteringsmetoder

Skruvanslutning med fjädrande styrd skruv

Bekväm ringkabelskoanslutning  

Bekväm ringkabelskoanslutning

Bekväm och säker ringkabelskoanslutning:

  • Bekväm ledaranslutning genom fasta och fjäderupphängda anslutningsskruvar
  • Automatisk skruvcentrering genom optimal styrning i plintkapslingen
  • Vibrationssäker och underhållsfri skruvanslutning tack vare den integrerade fjäderskivan
  • Enkel flerledaranslutning
  • Ledare med stora utdragskrafter på grund av hög kontaktkraft och stora kontaktytor

Push-in-anslutningsteknik

Push-in-anslutningsteknik  

Push-in Technology

Enkel användning – stark förbindning:

  • Direkt ledaranslutning utan verktyg för styva eller ledare försedda med trådändhylsor
  • Den speciella fjäderkonturen ger en fjäderlätt jackning av ledare med en trådändhylsa från 0,25 mm² vid samtidigt maximala utdragskrafter hos ledaren
  • Ledarna tas bort enkelt med valfritt verktyg genom att trycka på knappen, utan direktkontakt med strömförande delar
  • För att kunna ansluta flexibla ledare från 0,14 mm² utan trådändhylsa, trycker du bara in knappen vid anslutning

Av högsta kvalitet

Tillförlitliga anslutningar är vår målsättning. Våra produkters kvalitet är nyckeln för detta. Vi tar det första steget redan när vi väljer material.

Metalldelar i korrosions- och spricksäkra kopparlegeringar:

  • Ingen elementbildning vid fukt
  • Säkra kontaktförhållanden
  • Låg temperaturstegring tack vare god elektrisk ledförmåga

Isoleringskapsling av elastisk och slagtålig polykarbonat:

  • Återvinningsbar, halogenfri och UV-beständig
  • God tropik- och termitsäkerhet
  • Brukstemperatur från -40  C till +130  C
  • Dimensionsstabilitet och god värmebeständighet
  • Hög kemisk beständighet
  • Utmärkta åldringsegenskaper
  • Certifiering enligt UL 94 för brännbarhetsklass V0

 

Push-in-radplintar

Radplintar i push-in-anslutning  

Push-in-radplintar

Med PT-radplintar med Push-in-anslutningsteknik kan du hitta en lämplig plint för alla behov från 1,5 mm² till 150 mm².
Olika plintserier tar hänsyn till kraven från olika användningsområden, t.ex. inom järnvägsindustrin, energiteknik eller för explosionsskyddade områden i processindustrin.

Radplintarna använder fördelarna genom systemet CLIPLINE complete. Däribland fri kombinationen av olika anslutningssätt och standardiserat systemtillbehör.

Push-in anslutningsteknik – genomgående från fältet till styrsystemet

Med hjälp av det omfattande push-in-produktprogrammet från Phoenix Contact kan du utföra kabeldragningen för hela tillämpningen snabbt och enkelt.

Push-in-plint med Barrier

Push-in -den nya kontakten!

Du kan välja från ett komplett produktprogram med allt från fältkablage till effekt- och styrssystemskablage. Utan verktyg kontakteras enkelt givare och ställdon, radplintar, gränssnitts- och automationskomponenter. Push-in – originalet från Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

BT-Barrier-plintar – säker i alla tillämpningar

Maximal kontaktsäkerhet även under extrema förhållanden.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng