Tillbaka till översikten

Axioline F: enkel IEC 61850-integrering

Enkel IEC 61850-integrering för energibranschen

Axioline F är särskilt robust och har anpassats för användning i energibranschen. Med bussanslutningar för IEC 61850 och I/O-modulerna för ökade märkspänningar och motsvarande spänningstålighet integreras Axioline F i IEC 61850-applikationen utan problem. Dra extra nytta av enkel hantering och flexibel stationskonstruktion.

Energiteknik med Axioline F och Axiocontrol

Topologi för integrering av MMS- och GOOSE-kommunikation i ett kraftverk  

Topologi för integrering av MMS- och GOOSE-kommunikation i ett kraftverk

Integreringen av omkoppling för styrsystem till insamlingsskenorna realiseras enkelt genom användning av den snabba tvärkommunikationen GOOSE. Samtidigt användning av bussanslutningar och styrsystem ger maximal flexibilitet.