Tillbaka till översikten

Axioline F: robust vid extrema förhållanden

Axioline F i fartygsbyggnationen – robust under extrema förhållanden

En tillförlitlig kommunikation är oumbärlig under svåra förhållanden. Axioline F har en särskilt robust design och mekanik. Dessutom erbjuder systemet en ökad störokänslighet gentemot EMC-strålning. XC-varianterna med ett utökat temperaturområde från -40 °C ... +70 °C och lackerade kretskort har många användningsområden under extrema förhållanden.

Ekonomisk nätverksredundans

Topologi hos ekonomisk nätverksredundans i fartygsbyggnationen  

Topologi hos ekonomisk nätverksredundans i fartygsbyggnationen

I marina applikationer krävs nätverksredundanta system för driftsäkerhet. Dessa realiseras ekonomiskt med Axioline F. Busanslutningen integreras i redundanta nätverk med två oberoende nätverksposter utan ytterligare nätverkskomponenter. Den kraftfulla strukturen hos Axioline F-systemet ger en högpresterande tillförlitlig datakommunikation.


Tillbaka till översikten
Axioline F i tillämpningen