Axioline F - det blockmodulära I/O-systemet

Axioline F

Snabbt, robust, enkelt

Snabb datainsamling och enkelt handhavande – även under tuffa förhållanden.

Tillbaka till I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

Kategorier

Sökning i Axioline F - det blockmodulära I/O-systemet

Visa alla produkter i den här kategorin

Axioline F är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockmodulär konstruktion för kopplingsskåpet. Axioline F är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll och tillgängligt i olika konstruktioner, och erbjuder högsta flexibilitet.

Fördelarna

  • Öka maskin-outputen med extra snabb och synkroniserad signalinsamling
  • Extra robust mekanik, stöt- och vibrationsfasthet står emot även svåra förhållanden och ökar anläggningens driftsäkerhet
  • Reducera installationstiden genom snabb trådning och ett enkelt handhavande

Axioline F – Specialisten i kopplingsskåpet

I/O-systemet Axioline F med sina fördelar
1Snabb kommunikation - Bästa performance genom en hög lokalbusshastighet
2Snabb och intuitiv trådning genom färgmärkning av kontaktställena, även vid anslutning av flera ledare
3Enkel reläanslutning genom systemkabeldragning (FLK)
4Integrering av moduler för låg spänning utan ytterligare åtgärder för att säkerställa isoleringen
5Individuell och snabb märkning genom MARKING system-skrivarsystem
6

Robust mekanik - Ökad driftsäkerhet för anläggningen genom robust mekanik, stöt- och vibrationstålighet

7Snabba modulbyten vid befintlig trådning
8

Enkel installation - Enkel och snabb stationskonstruktion med verktygslös installation

Från komponenterna till systemet

Med Axioline F erhålls ett I/O-system i modulär konstruktion för varje krav. Den snabba och synkrona signalinsamlingen ökar din maskin-output, med styrsystem från Phoenix Contact eller i alla vanliga nätverk med en passande bussanslutning.

Realisera säkerhetsapplikationer med PROFIsafe-moduler eller SafetyBridge Technology. Vi erbjuder dessutom ett urval av I/O-moduler med olika funktioner.

Axiocontrol-styrsystem, bussanslutning, säkra I/O:n och I/O:n med flera funktioner

Axiocontrol-styrsystem, bussanslutning, säkra I/O:n och I/O:n med flera funktioner

Axioline F är snabb, robust och enkel

Video om I/O-Systemet Axioline F

Axioline F – snabb och robust design och mekanik

Axioline F är I/O-systemet i robust, modulär konstruktion. Överför data i realtid från I/O-nivån till styrsystemet, extra okänsligt för störningar och EMC-säkert. Spara tid vid anslutning av givare och ställdon. Dra nytta av den enkla hanteringen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Axioline F - Profinet

Drifttagning av en Profinet I/O-Station i TIA-portalen


Axioline F - IEC 61850

Konfigurera en MMS-kommunikation


Axioline F - IEC 61850

Konfigurera en GOOSE-kommunikation

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng