Axioline E

Axioline E – I/O-systemet för fältinstallation

Snabbt, robust, enkelt

Snabb installation och enkelt handhavande – även under svåra förhållanden

Tillbaka till I/O-system för fältinstallationen (IP65/67)

Kategorier

Sökning i Axioline E

Visa alla produkter i den här kategorin

Axioline E är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockuppbyggnad för fältinstallation. Axioline E är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll, finns i två olika kapslingsvarianter, och erbjuder högsta flexibilitet för din individuella lösning.

Fördelarna

  • Spara installationstid med SPEEDCON-snabblås
  • Minimering av avbrotten genom hög mekanisk robusthet
  • Ett stort temperaturområde mellan -25 °C till +60 °C ökar användningsmöjligheterna
  • En kabel för alla matningsspänningar med 2x 12 A förenklar kabelarbetet och sparar installationstid
  • Mer flexibilitet tack vare IO-Link-kommunikation

Axioline E – Ethernet-specialisten för fältinstallationen

Axioline E-serien är Ethernet-specialisten för fältinstallationen  

Axioline E:s öppna nätverksarkitektur gör I/O-systemet mer flexibelt

I Axioline I/O-systemet är Axioline E-serien din Ethernet-specialist för fältinstallationen.

För de Ethernet-system som dominerar idag står följande I/O-typer för följande nätverk till förfogande utöver PROFIBUS DP:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

De ytterst kompakta enheterna finns i två kapslingsvarianter av olika material: plast och metall. Som alla Axioline I/O-enheter är även Axioline E snabb, robust och enkel.

Mer flexibilitet med Axioline E

Axioline E erbjuder IO-Link-kommunikation för högsta flexibilitet  

I/O-systemet Axioline E öppnar för ännu fler möjligheter

Axioline E-enheternas höga funktionsmångfald öppnar för otaliga möjligheter. Produktportföljen tillhandahåller en IO-linkmaster för varje nätverk, utöver olika digitala funktioner.

Utöver de egentliga IO-Link-funktionerna kan olika analoga funktioner erhållas vid behov till en låg kostnad med konvertering.

Axioline E är snabbt

Axioline E förkortar installationstiderna genom innovativ anslutningsteknik  

Snabb installation genom SPEEDCON-snabblås

Enheter i Axioline E-serien kan installeras extra snabbt tack vare det integrerade M12-anslutningsdonet med SPEEDCON-snabblås.

SPEEDCON-snabblås möjliggör en ytterligare tidsbesparing i anslutningen med 90 %. Enligt mottot ”Plug-and-Turn” låses M12-anslutningsdonet ordentligt bara genom att vrida ett halvt varv.

Axioline E är robust

Axioline E är speciellt robust. Funktion även under de svåraste förhållanden

Axioline E: Funktion även under de svåraste förhållanden

Utrustning i Axioline E-serien med skyddsklass IP65/67 utmärker sig genom en extremt hög robusthet. Tack vare sin immunitet mot elektromagnetisk interferens och den robusta mekaniken minimerar du eventuella stillestånd. 

Det breda temperaturområdet från -25 °C till +60 °C och den höga beständigheten mot påverkan från omgivningen möjliggör användning i många olika applikationer och säkerställer den nödvändiga flexibiliteten. Övertyga dig själv!

Axioline E är enkel

Axioline E är enkel att hantera och installera  

M12-Power-anslutningsdonet är extra kompakt och förenklar installationen

Axioline E-Serien kombineras med M12-Power-anslutningsdon. Denna är mycket kompakt och möjliggör därför ett kapslingskoncept med mycket små dimensioner. 

Det blir extra enkelt att installera elförsörjningen eftersom det enbart behövs en eltillförsel på grund av M12-Power-kontaktens höga strömkapacitet. En rangering till följande Axioline E-enheter kan genomföras utan problem.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Axioline E

Presentation och montage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng