Axioline E - IO-Link Devices

Axioline E – IO-Link Devices

Fler möjligheter

Använd IO-Link Devices för en mer flexibel kommunikation.

Tillbaka till Axioline E - det blockmodulära I/O-systemet

Kategorier

Sökning i Axioline E - IO-Link Devices

Visa alla produkter i den här kategorin

IO-Link Devices för Axioline E ger möjlighet att utöka funktionsomfånget för Axioline E-enheter. Prisvärd insamling av analoga signaler i fält eller ett utökat antal kanaler för digitala, decentrala I/Os med IO-Link-I/O-boxar.

Fördelarna

  • Prisvärd insamling och avgivning av analoga in- och utsignaler i fält
  • Effektiv insamling och utmatning av fördelade signaler i fält genom IO-Link-I/O-boxar
  • Snabb anslutning av givare och ställdon med SPEEDCON-snabblås

Modularitet i fält

IO-Link Devices för Axioline E justerar I/O-signaleringen. Utöka Axioline E-IO-Link-Master till en modulärt expanderbar I/O-station med upp till åtta IO-Link Devices för att samla in eller avge fördelade signaler i din anläggning eller maskin. Detta gör att anläggningsplaneringen blir nästan närverksoberoende. Axioline E erbjuder en IO-Link-Master för alla vanliga nätverk – i plast- och metallkapsling.

Modularitet i fält genom IO-Link Devices för Axioline E  

IO-Link Devices utökar funktionsomfånget för en Axioline E-enhet

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Mer information

Referrer: https://www.google.com.tr/

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng