Axioline E – det blockmodulära I/O-systemet

Axioline E

Snabbt, robust, enkelt

Snabb installation och enkelt handhavande – även under svåra förhållanden.

Tillbaka till I/O-system för fältinstallationen (IP65/67)

Kategorier

Sökning i Axioline E – det blockmodulära I/O-systemet

Visa alla produkter i den här kategorin

Axioline E är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockkonstruktion för fältinstallation. Axioline E är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll, det finns i två olika kapslingsvarianter, och erbjuder högsta flexibilitet för din anpassade lösning. Som alla Axioline I/O-enheter är även Axioline E snabb, robust och enkel.

Fördelarna

  • Spara installationstid med SPEEDCON-snabblås
  • Minimering av avbrotten genom hög mekanisk robusthet
  • Ett stort temperaturområde mellan -25 °C till +60 °C ökar användningsmöjligheterna
  • En kabel för alla matningsspänningar med 2x 12 A förenklar kabelarbetet och sparar installationstid
  • Mer flexibilitet tack vare IO-Link-kommunikation

Axioline E

I/O-Systemet Axioline E med alla fördelar

I/O-Systemet Axioline E med alla fördelar

1Entydig signalering
2Verktygsfritt enhetsbyte vid användning av montageplatta
3Flexibel montering genom flera alternativ för att fästa
4Robust mekanik – Ökad driftsäkerhet för anläggningen genom extra robust mekanik, stöt- och vibrationstålighet
5Snabb installation – Genomgående M12-kontakt med SPEEDCON-snabbanslutning
6Intuitiv installation genom färgmärkta M12-anslutningar
7Enkel försörjning – Hög märkström och enkelt försörjningskoncept tack vare M12-Power-kontakter
8Anpassad och snabb märkning genom MARKING system-skrivarsystem

I/Os och IO-Link – varje nätverk, varje miljö

I/Os och IO-Link-Master för alla vanliga nätverk, IO-Link Devices med flera funktioner – Phoenix Contact erbjuder fältenheter för en mängd olika tillämpningar.

Oberoende av vilket du tycker bäst om – med Axioline E erhålls passande I/Os. De ytterst kompakta enheterna finns i två kapslingsvarianter av olika material: plast och metall.

Produktportföljen tillhandahåller en IO-Link-master för varje nätverk, utöver olika digitala funktioner.

Utöver den egentliga IO-Link-funktionaliteten kan olika digitala och analoga funktioner realiseras i fält prisvärt efter behov i kombination med omvandlare och I/O-boxar.

I/Os och IO-Link-Master för alla vanliga nätverk, IO-Link Devices med flera funktioner

I/Os och IO-Link-Master för alla vanliga nätverk, IO-Link Devices med flera funktioner

Axioline E är speciellt robust

Axioline E är speciellt robust. Funktion även under de svåraste förhållanden

Axioline E – Funktion även under de svåraste förhållanden

Utrustning i Axioline E-serien med skyddsklass IP65/67 utmärker sig genom en extremt hög robusthet. Tack vare sin immunitet mot elektromagnetisk interferens och den robusta mekaniken minimerar du eventuella stillestånd. 

Det breda temperaturområdet från -25 °C till +60 °C och den höga beständigheten mot påverkan från omgivningen möjliggör användning i många olika applikationer och säkerställer den nödvändiga flexibiliteten. Övertyga dig själv!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Axioline E

Presentation och montage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng