Tillbaka till översikten

Solpanelsystemets funktion och uppbyggnad

Hur ett solpanelsystem fungerar

Kopplingsschema för solpanelsystem  

Kopplingsschema för laddnings- och reglerfunktionerna i ett solpanelsystem

Inkommande solstrålar laddar ett batteri via solpanel och laddingsregulator. Laddningsregulatorn styr batteriet och skyddar det mot total urladdning.

Anslutna förbrukare inklusive trådlösa enheter matas med spänning från solpanelsystemet. Batteriet lagrar energin.

  1. Solpanel
  2. Laddningsregulatorn styr systemövervakning, laddningsreglering och urladdningsövervakning
  3. Batteri
  4. Trådlös modul

 

Typisk montering av ett solpanelsystem

Uppbyggnaden av ett solpanelsystem

Uppbyggnaden av ett solpanelsystem

Uppbyggnaden av ett solpanelsystem

  1. Solpanel
  2. Antenn
  3. Buntband (UV-stabiliserat)
  4. Kabelingång
  5. Anslutningsdosa för solpanelerna
  6. Antennkabel
  7. Solpanelhållare för mastmontering
  8. Mastklämma
  9. Solpanelkabel
  10. Kopplingsskåp
  11. Kopplingsskåpselektronik
  12. Batterier
  13. Kabelinföring för solpanelkabel (M20)
  14. Skyddsjord (PE)
  15. Kabelsko för jordning av kopplingsskåp
  16. Överspänningsskydd för antennkabel och kopplingsskåpselektronik
  17. Monteringsmast (76 mm diameter)