Tillbaka till översikten

Kabeltyper

Här följer en översikt över våra kablar så att du lättare ska hitta den kabelkvalitet du behöver. Hitta den kabelkvalitet som passar dina krav.

PUR halogenfri – för extrema påfrestningar

PUR halogenfri  

Högflexibel kabel i kabelkedja (TPE-U)

Denna robusta kabel av polyuretan kan användas överallt och är standardkabeln på Phoenix Contact. Obs PUR i artikelbeteckningen.

Kabeln har följande egenskaper:

  • God beständighet mot kemikalier
  • God beständighet mot olja och smörjmedel
  • Mycket slitstark
  • kan användas i kabelkedja (min. 4 miljoner böjningscykler)
  • Halogenfri
Tillbaka till ovan

Högflexibel TPE-U

TPE-U  

Robotapplikation

Denna kabel är särskilt lämplig där tvåsidig belastning genom böjningar eller torsion förekommer. Den speciella manteln är tillverkad av uretanbaserade termoplastiska elastomerer och mycket beständig mot svetsloppor.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Mycket hög temperaturbeständighet
  • Kan användas i kabelkedja (min. 15 miljoner böjningscykler)
  • Robotkompatibel (min. 13 miljoner vridningscykler)
  • Halogenfri
  • Mycket flamsäker
  • Beständig mot svetsloppor
  • inte bestrålad och därmed återvinningsbar
Tillbaka till ovan

Bestrålad PUR, beständig mot svetsloppor

Bestrålad PUR  

Svetsningsrobot

Industrirobotar inom automatiserat karossbyggeri utsätts för extrema belastningar p.g.a. böjningar, svetsloppor och UV-strålning. Vår bestrålade polyuretankabel klarar detta utan problem.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Hög temperaturbeständighet
  • Robotkompatibel (min. 5 miljoner vridningscykler)
  • Mycket beständig mot svetsloppor
  • Halogenfri
  • UV-beständig
Tillbaka till ovan

PUR/PVC – för större påfrestningar

PUR/PVC  

Metallbearbetning

Behöver du ansluta dina sensorer och ställdon inom mer krävande områden som metallbearbetning? Denna kabel med mantel i kombination av polyuretan och polyvinyklorid passar bra här eftersom manteln är lätt att skala av.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Enkel avskalning av kabelmantel
  • god kemikaliebeständighet
  • Beständighet mot olja och smörjmedel
  • Mycket slittålig
  • Kan användas i kabelkedjor under vissa förutsättningar
Tillbaka till ovan

PVC – för medeltung mekanisk påfrestning

PVC  

Logistik

Vår ekonomiska kabel av polyvinylklorid passar bäst inom områden med medeltung mekanisk belastning som i förpackningssystem eller sammansättningslinjer.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Enkel avskalning av kabelmantel
  • God beständighet mot kemikalier
  • Beständig mot olja och smörjmedel under vissa förutsättningar
  • Mycket slittålig
Tillbaka till ovan

PE-X – för utomhusapplikationer

PE-X  

Trafik

Vår bestrålade kabel av polyeten är speciellt framtagen för utomhusbruk. UV-strålning, höga och låga temperaturer, temperaturchocker och växlande väderlek är inga problem.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Beständig mot UV-strålning och väder
  • Mycket oljebeständig
  • Låg rökgastäthet
  • Halogenfri
Tillbaka till ovan

PP – för livsmedelsindustrin

PP  

Livsmedelsindustrin

Kabel som används i livsmedelsindustrin omfattas av speciella krav. Livsmedlen får inte kontamineras och materialen som används måste tåla rengöringsmedel. Vår kabel av polypropylen har en ljus mantling så att nedsmutsning är lätt att upptäcka.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Mycket beständig mot rengörings- och desinfektionsmedel
  • Ljus yttermantel för snabb upptäckt av nedsmutsning
  • Halogenfri

 

Tillbaka till ovan

RADOX® – för spårtrafik

Radox  

Spårtrafik

Det finns särskilt stränga krav som ska uppfyllas för spårtrafik. Framför allt gäller detta brandskydd men även god beständighet mot oljor och smörjmedel är ett måste. Den speciella mantlingen av RADOX®-uppfyller dessa krav.

Kabeln har följande egenskaper:

  • Brandskydd enligt spårtrafikstandard
  • Beständighet mot olja och smörjmedel
  • Låg rökgastäthet
  • Liten böjningsradie
Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Sensor-/ställdonskabel

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng