Larmsändare

Alltid uppdaterad med SMS-relämoduler

Undvik stopp

Alltid uppdaterad även utan konstant förbindelse.

Tillbaka till Fjärrkommunikation

Kategorier

  • Produktlista larmsändare
    Larm

    Phoenix Contacts industriella enheter för automatiska larm för en omedelbar fjärrdetektion av fel.

Sökning i Larmsändare

Visa alla produkter i den här kategorin

I fristående utomhusstationer genomförs de få omkopplingarna eller kontrollerna av anläggningen fortfarande ofta av en servicetekniker på plats. Fel leder till stopptider och är dyra. Med hjälp av en automatisk larmning kan fel detekteras omedelbart på avstånd och det utan omständliga och dyra bredbandsförbindelser.

Fördelarna

  • Den automatiska larmningen per SMS och e-post ger korta stopptider för maskiner och anläggningar
  • Minskade kommunikationskostnader genom resultatstyrd larmning
  • Larmning per SMS vid strömavbrott
  • Flexibelt användbar som AC- och DC-variant med utökat spänningsområde

Övervaka givare och koppla om relän

Larma med TC Mobile I/O  

Händelsestyrd övervakning, larmning och omkoppling via mobilnätet

Övervaka analoga och digitala givare enkelt och säkert via mobilnätet och koppla relän på avstånd. Det kompakta signalsystemet TC MOBILE I/O X200 överför data säkert per SMS och per e-post.

Om en nivå överskrids, vid en statusändring vid den digitala ingången eller vid regelbundna avstånd ges information från TC MOBILE I/O X200. Du förblir uppdaterad.

TC MOBILE I/O X200 erhålls som DC-enhet med ett spänningsområde från 10 till 60 Volt eller som AC-enhet med 93 till 250 Volt. Det speciella med DC-enheterna: Utöver de fyra digitala ingångarna finns ytterligare två analoga, som kan mäta spänning och ström.

Alla enheter är extra enkla att hantera och kan användas flexibelt genom dess stora spänningsområde och de olika ingångarna.

Utöver det kompakta signalsystemet TC MOBILE I/O X200 som optimerats speciellt för kompakta larm- och omkopplingsuppgifter, kan industriroutern från Phoenix Contact larma. De har även digitala ingångar, för att utöver internetanslutningen även skicka larmmeddelanden per SMS eller per e-post. Detta gäller för trådlösa system med TC DSL ROUTER eller via mobilnätet med TC ROUTER.

Genom ett mjukvarugränssnitt ger enheterna även möjligheten att leda vidare signaler från ett styrsystem per Ethernet-larm. Så kan du skicka ett obegränsat antal larm till digitala ingångar från styrsystemet vid en statusändring. Du förblir informerad om processernas tillstånd även utanför kontrollrummet.

Kompakt signalsystem som nu även kommunicerar per app

TC MOBILE I/O X200  

Kostnadsfri app för signalsystem

Tack vare den nya hårdvaran kommunicerar nu TC MOBILE I/O X200 med dig även via en smartphone-app (iOS och Android). På så sätt kan utgångarna enkelt kopplas om med appen, och du kan hämta enhetens status samtidigt som du hela tiden har den under uppsikt.

TC-Mobile I/O-App förenklar ytterligare enhetens hantering och sparar in SMS-skrivandet. Larmmeddelanden erhålls som vanligt per SMS eller mejl. Det ger bästa nåbarhet på fältet.