Ljudelement

Hör vad man inte kan se

Hör vad man inte kan se

Ljudelement förstärker effekten av de optiska signalerna, även vid mycket kraftigt buller.

Tillbaka till Ljustorn

Kategorier

  • Produktlista akustiska element
    Akustiska element

    Akustiska signalelement såsom sumrar, sirener eller syntetiskt tal för en bättre uppfattning av maskin- eller anläggningsfel.

Sökning i Ljudelement

Visa alla produkter i den här kategorin

Förstärk de optiska signalerna med ljudelement. På så viss håller man sig alltid informerad om maskinstatusen även för maskiner och anläggningar som är svåra att se. Välj helt enkelt det ljudelement som passar era behov av signalering.

Fördelarna

  • Påkallar uppmärksamhet även i kraftigt buller tack vare den höga ljudvolymen
  • Alltid rätt ljudstyrka tack vare automatisk eller manuell anpassning till omgivningen
  • Flexibel användning tack vare fjärrstyrning av ljudelementen med olika signaltoner
  • Rätt ton för rätt behov tack vare olika signaltyper som summer, siren och talelement

Maximal flexibilitet för akustisk signalering

Signalpelarens talelement överförs med USB-kabel  

Talelementet möjliggör individuell akustisk signalering

Utforma själv din egen signal. Istället för siren eller summerton kan man t.ex. välja talelement. Dessa kan t.ex. ange felorsaker eller ge anvisningar till operatörerna på olika språk.

Detta får man med ett talelement:

  • Minne för upp till 50 MP3- eller wav-filer (2 Gbyte minneskapacitet)
  • Aktivering av upp till 15 filer
  • Enkel konfigurering med programvara på talelementet
  • Selektion av MP3/wav-fil via styrledning
  • Volyminställning via potentiometer direkt på signalelementet eller per programvara
  • Volymsänkning med extern styrsignal