Tillbehör för laddkontaktsystem

Tillbehör laddkontaktsystem

Laddkontaktsystem – fördelaktigt kompletterat

Tillbehörsartiklar och ersättningsmaterial utökar funktionerna hos laddkontaktsystemet.

Tillbaka till Laddkontaktsystem

Kategorier

Sökning i Tillbehör för laddkontaktsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Ett urval av olika tillbehörsdelar och ersättningsmaterial står till förfogande som komplement till Phoenix Contacts laddkontaktsystem.
För laddhandtag tillhandahålles flera olika fästen och testadaptrar för testning av laddningsstationen och laddprocessen. Laddkontakter kan IP54-skyddas med olika skyddslock, eller förses med en monteringsram.

Fördelarna

  • Test av din laddningsstation med testadaptern för simulering av ladd- och låsprocessen
  • Optimalt skydd för laddhandtaget under laddningspauser genom stabila fästen
  • Långt liv för laddkontakter genom väderbeständiga skyddslock
  • Flexibelt positionerbara skyddslock för laddkontakter genom front- och bakväggsmontering
  • Integrerad låsning under laddning med låsdetektion
  • Manuell nödupplåsning av låsställdonet
  • Produktion enligt ISO/TS 16949

Laddhandtag-testadapter

Laddhandtag-testadapter  

Laddhandtag-testadapter

Phoenix Contact tillhandahåller testadaptrar som parläst till AC- och DC-laddhandtag som motsvarar fordonsuttagen genom en liknande form i enlighet med gällande standarder. Detta gör det möjligt att genomföra utvecklingsföljande tester med din laddningsstation under laboratorieförhållanden och att simulera vardagsnära situationer. Testadaptern kan även användas för andra infrastruktursidiga analyser.
Letar du efter fordonsuttag att integrera i ett elfordon finns länken till Phoenix Contact E-Mobility GmbH under MER INFORMATION.
Beroende på dina laboratoriekrav tillhandahålles följande kraftvarianter för laddstandarderna CCS Typ 1 och CCS Typ 2:

  • 125 A / 850 V DC (metriskt)
  • 200 A / 850 V DC (metriskt)

kombinerad med:

  • 20 A / 250 V AC (metriskt)
  • 20 A / 480 V AC (metriskt)
  • 32 A / 250 V AC (metriskt)
  • 32 A / 480 V AC (metriskt)

Skyddslock för laddkontakter

Skyddslock för laddkontakter Typ 2 och GB/T  

Skyddslock för laddkontakter Typ 2 och GB/T

För att skydda ladduttag optimalt mot påverkan från omgivningen tillhandahåller Phoenix Contact skyddslock i passande form. De kan designas med din egen logotyp. Välj skyddslock beroende på din användning.
GB/T skyddslocken har olika lockmekanismer – självslutande eller självöppnande. Välj monteringsläge själv. Skyddslocket kan monteras från vänster, höger, upptill eller nedtill.

  • Typ 2, självslutande, skruvansluts baktill
  • Typ 2, självslutande, skruvansluts frontsidigt ("Easy Mount" konstruktion)
  • GB/T, självslutande, skruvansluts baktill
  • GB/T, självöppnande, skruvansluts baktill

Fästen för laddhandtag

Parkeringspositioner för laddhandtag under laddpauser  

Fästen för laddhandtag

För att hänga upp laddkabelns laddhandtag på laddningsstationen rekommenderas en passande laddhandtagshållare från Phoenix Contact. De sörjer för ett säkert skydd och en ordentlig uppfästning under laddpauserna. Dessa så kallade parkeringspositioner kan monteras på olika sätt både inifrån och utifrån. Beroende på laddstandarden hittas passande fästen för laddhandtag:

  • Typ 1 AC
  • Typ 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Typ 1 DC
  • CCS Typ 2 DC
  • GB/T DC

Ersättningsmaterial

Ersättningsmaterial för laddkontaktsystem: ställdon och skyddshättor  

Ersättningsmaterial för laddkontaktsystem: ställdon och skyddshättor

För laddhandtag finns ett urval av olika låsställdon, tätningar och monteringsramar.

Skyddshättor erhålles för laddhandtag och laddkontakter.