AS-gränssnitt

Effektiv automation

Effektiv automation

Reducera din arbetsbörda. Våra komponenter för AS-gränssnitt är lätta att montera och lätta att hantera.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i AS-gränssnitt

Visa alla produkter i den här kategorin

Dra dina kablar enkelt, snabbt och felfritt. AS-gränssnitt kräver inga specialkunskaper inom installation och sätter därmed en ny standard inom automatisering. Dessutom bidrar tekniken till att minska dina kostnader för installation, projektering och underhåll av maskiner och anläggningar. Phoenix Contact har en komplett produktserie för AS-gränssnitt.

Fördelar

  • Spara installationstid med den innovativa anslutningstekniken
  • Hitta allt på samma ställe, tack vare det stora produktsortimentet
  • Anslut utan verktyg med push-in-teknik

Komplett sortiment

AS-gränssnitt: komplett sortiment  

AS-gränssnitt-master/slav och strömförsörjning

AS-gränssnitt master

AS-gränssnitt-master finns i två utföranden för Profibus DP-nätverk:

  • Basmaster är den ekonomiska basvarianten
  • Dubbel master med utökade funktioner

Båda enheterna är AS-gränssnitt-master av den senaste generationen. De motsvarar specifikationerna för masterprofil M4.

AS-gränssnitt-master för Inline är synnerligen flexibel vad gäller användningar då den kan integreras i så gott som alla nätverk via olika busskopplare.

AS-gränssnitt-slav (I/O-slav)

För att kunna ansluta givare eller ställdon till nätverket med AS-gränssnitt behöver man I/O-slavar. Enheterna erhålles för varje möjlig användning:

  • Direkt på fältet med M12-teknik
  • Om det är ont om plats med M8-teknik
  • I kopplingsskåp med COMBICON-kontakt på I/O-nivån

AS-gränssnitt-strömförsörjning

De speciella strömförsörjningarna för AS-gränssnitt använder datafrånkoppling med två trådar.

En mycket praktisk funktion är Earth Fault Detection (EFD) som omgående upptäcker eventuella jordningsfel i systemet, lämnar ett meddelande eller stänger av strömmen.

Nätverkskomponenter och kabeldragning

AS-gränssnitt: nätverkskomponenter och kabeldragning  

Stort produktsortiment för olika användningar

Vi erbjuder ett brett sortiment med produkter för AS-gränssnitt nätverk.

  • Här ingår fyra olika kvaliteter för flatkablar för olika applikationer.
  • Man kan bygga olika topologier genom att använda en eller flera förgreningar för delning av den gula flatkabeln.
  • Tack vare den 4-poliga utformningen av flatkabelanslutningen med QUICKON-teknik kan man genom en kontakt enkelt och snabb förlänga ledningen med en till två flatkablar.
  • Flatkabeln för AS-gränssnitt och I/O-enheterna med M12-anslutning kopplas direkt till fördelaren.
  • För anslutning av flat- och rundkabel med samma trådarea passar AS-gränssnittsfördelaren med fjäderkraftanslutning (COMBICON) i skyddsklass IP20.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng