ADVANCE-kapsling

Industridon – HEAVYCON ADVANCE

Kompromisslöst robust

HEAVYCON ADVANCE tätar direkt mot tillbyggnadsväggen - för de hårdaste krav.

Tillbaka till Industridon

Kategorier

Sökning i ADVANCE-kapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Man behöver inte vanliga genomföringshus med ADVANCE-kapslingar från Phoenix Contact. Insatsen med skruvspärren tätar direkt mot kopplingsskåpet. Välj en kapsling av metall eller plast beroende på krav.

Fördelarna

  • Idealisk för ökade miljökrav med skyddsklass IP69K
  • Reducering av kostnaden eftersom inget genomföringshus behövs
  • Kompatibel med standardväggutsnitt
  • Metallkapslingar som är EMC-klara med konduktiva ytor och tätningar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng