Tillbaka till översikten

Utförande för ADVANCE-donen

ADVANCE-industridon från Phoenix Contact är utvecklade enligt standarden CECC 75 301-802. Välj mellan tre kåpkonstruktione beroende på kraven.

Plastdon

ADVANCE-industridon: Plastkonstruktion  

ADVANCE-plastdon

ADVANCE-plastdonen med ingjuten kabelförskruvning är kostnadseffektiva och erbjuder samtidigt högt motstånd mot smuts, vatten och vibrationer.

De är särskilt lämpade för följande tillämpningar:

  • Maskin- och anläggningskonstruktion
  • Bilindustrin
  • Apparatskåpstillverkning
  • Vindkraftanläggningar

Materialet är mycket robust och långlivat. Polyamiden som används är extremt motståndskraftigt mot påverkan av slag enligt DIN EN 50102.

Metalldon

ADVANCE-industridon: Standardkonstruktion  

ADVANCE-metalldon

ADVANCE-metalldon är tillverkad av extra korrosionsbeständigt aluminiumpressgjutning. Känsliga gränssnitt skyddas säkert, även mot EMC-påverkan.
De är speciellt lämpliga för följande användningsområden:

  • Bilindustrin
  • Maskin- och anläggningskonstruktion
  • Mät-, styr- och reglerteknik

Metalldon för utomhus-applikationer

ADVANCE-metalldon för utomhus-applikationer  

ADVANCE-metalldon för utomhus-applikationer

ADVANCE-Outdoor-kåpa med svart pulverlackering och UV-beständiga tätningar är den passande lösningen för de hårdaste omgivningsförhållandena och de aggressivaste miljöerna.
De är lämpliga för följande användningsområden:

  • Kemibranschen
  • Järnvägsbranschen
  • Offshore-anläggningar

Tekniska data

 PlastdonMetalldonMetalldon för utomhus-applikationer
Material kåpornaPolyamidAluminiumpressgjutning,
korrosionsbeständig
Aluminiumpressgjutning,
korrosionsbeständig
Material yta--Pulverlackerad, svart
Material låsningRostfritt stålRostfritt stålRostfritt stål
Material tätningNBRNBR, ledandeViton
Omgivningstemperatur
(drift)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Skyddsklass
(i anslutet tillstånd)
IP66/68 (0,2 bar, 24 h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Utförande för ADVANCE-donen

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng