Tillbaka till översikten

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, den kompakta och kostnadseffektiva styrsystemlösningen för enskilda laddningspunkter i privata användningsområden.

EVCC Basic stöder den enkla, privata laddningsinfrastrukturen

EVCC Basic erhålls som PCB-variant eller skenenhet  

EVCC Basic som PCB- och skenenhet

Laddningsstyrsystemet uppfyller de väsentliga funktionerna för laddning av ett elfordon enligt IEC 61851 (kommunikation via CP och PP, låsning och frigivning av laddaren) och integrerar strömförsörjningen för låsning av laddaren och en regleringsmodul för strömavbrott för laddningsfall B (med infrastruktur-laddningskontakt).

  • Enkel konstruktion av laddningsstation genom integrering av alla nödvändiga styrsystemsfunktioner
  • Kundspecifika lösningar genom konfigurerbara in- och utgångar
  • Enkla konfigureringsmöjligheter via DIP-omkopplare
  • Snabb integration genom standardiserade gränssnitt (Modbus RTU-slav)
  • Individuella kundlösningar genom PCB- eller skenvarianter

Tillämpningsexempel: Laddningspunkt med fordonsladdare

Illustration över konstruktion av ett vägguttag med en fordonsladdare  

Laddningspunkt med fordonsladdare

Med EV Charge Control Basic omsätter du enkla laddningsstationer, så kallade vägguttag hemmavid, utan större extraansträngning.

  • Aktivering kan exempelvis ske med hjälp av en nyckelbrytare
  • Ingen ytterligare aktivering behövs för att kunna ge skydd som kopplingselement

 

Tillämpningsexempel: Laddningspunkt med infrastruktur-laddningskontakt och RCM-modul

Illustration över konstruktion av ett vägguttag med infrastruktur-laddningskontakt  

Laddningspunkt med infrastruktur-laddningskontakt och RCM-modul

Den allströmskänsliga RCM-modulen från Phoenix Contact upptäcker lik- och växelström och erbjuder därmed ett extra skydd vid elektrisk fordonsladdning. I anslutning med laddningsstyrsystemen från Phoenix Contact är det möjligt att ha statusövervakning och återställning av RCM-modulen.

Tillämpningsexempel: Konstruktion av ett satellitsystem

Illustration konstruktion av ett satellitsystem med upp till 30 laddningspunkter  

Konstruktion av ett satellitsystem

Via en Modbus-TCP-slav-kommunikation kan upp till 30 laddningspunkter kopplas till en central styrenhet.