AC-laddstyrsystem

AC-laddstyrsystem

Tanka ström – globalt

Optimalt avstämda styrsystem för varje tillämpning över hela världen

Tillbaka till Laddstyrsystem

Kategorier

  • Styrsystem för AC-laddning

    E-Mobility laddningsstyrsystem för alla AC-användningsområden.

Sökning i AC-laddstyrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Laddstyrsystemen från Phoenix Contact möjliggör konstruktion av AC- och DC-laddningsstationer efter aktuella internationella standarder och garanterar en hög interoperabilitet med elfordon. För konstruktion av privata, industriella eller offentliga AC-laddställen står optimala styrsystemlösningar till förfogande för den europeiska, nordamerikanska och kinesiska marknaden.

Fördelarna

  • Optimalt avstämda styrsystem för varje tillämpning
  • Enkel realisering av intelligent laddövervakning
  • Uppfyller standarder för AC-laddning enligt IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Enkel integrering i övervakningsstyrsystem genom standardiserade kommunikationsgränssnitt

AC-laddstyrsystem för privata laddpunkter

EVCC Basic är styrsystemslösningen för hemmet  

Laddstyrsystemet EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic är en kompakt, ekonomisk styrsystemslösning speciellt för enkla laddstationer – t.ex. för konstruktion av väggladdstationer. Lämplig för väggladduttag i privata garage, carports eller i underjordiska garage. AC-laddstyrsystemet finns som DIN-skeneenhet, men även som lackerat kretskort för tuffa miljöer. Som ytterligare variant finns de även med jackbar MSTB-anslutningsteknik för platsbesparande och snabba installation i laddstolpar.

AC-laddstyrsystem speciellt för Nordamerika

EVCC Basic NAR är styrsystemslösningen för privata och kommersiella applikationer i Nordamerika  

Laddstyrsystemet EV Charge Control Basic NAR

AC-laddstyrsystemet EVCC Basic NAR är utvecklat speciellt för privat och kommersiellt använda laddningsstationer på den nordamerikanska marknaden. Genom certifieringen enligt UL-standarder uppfyller det alla standardkraven för krypteringsfärdiga lösningar.

AC-laddstyrsystem för kommersiell laddning

EVCC Advanced är styrsystemslösningen för det kommersiella området.  

Laddstyrsystem EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerar alla nödvändiga styrsystemfunktioner för kommersiella laddställen och erbjuder omfattande konfigurationsmöjligheter. Laddstyrsystemet stöder bland annat last- och energihanteringen på företagsområden och parkeringar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Konstruktion av en enkel AC-laddningsstation

Från installationen till den användningsklara laddningsstationen.


Säkringar i laddningsstationer

Vi har testat vad som händer när det finns transienter i en Wallbox.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng