Tillbaka till översikten

EV Charge Control Basic NAR

Nyckelklart styrsystem för AC-laddning till den Nordamerikanska marknaden (NAR)

Die EVCC Basic NAR finns som kretskortsvariant eller som DIN skene enhet  

EVCC Basic NAR som kretskorts- och DIN skene utrustning

AC-laddningsstyrningen EVCC Basic NAR är utvecklad speciellt för laddningsstationer enligt SAE J1772 på den nordamerikanska marknaden. Genom den integrerade säkringen och läckströmsdetektionen enligt UL 2231 uppfyller styrsystemet samtliga normativa krav enligt UL 2594. Kretskorts- och DIN skene varianter tillhandahålles för privat eller kommersiellt bruk.

  • Optimerad och platsbesparande för laddningsstationer på den amerikanska marknaden med kombinerade funktioner på ett kretskort
  • Minimerat arbete med godkännanden med befintlig certifiering enligt UL-standard
  • Laddningsstationen har en hög driftsäkerhet tack vare befintlig läckströmsövervakning med automatisk självtestning
  • Enkel integrering i managementsystem genom standardiserade kommunikationsgränssnitt

Applikationsexempel: Level-2-laddningspunkt med fordonsladdningskontakt typ 1

Framställning av en Level-2-laddningspunkt med typ 1 fordonsladdningskontakt  

Level-2-laddningspunkt med fordonsladdningskontakt typ 1

Laddningsstationerna monteras enkelt och snabbt med AC-laddningsstyrsystemet EV Charge Control Basic NAR De integrerade funktionerna minimerar trådningsarbetet och möjliggör en platsbesparande konstruktion. Behovet av externa komponenter är minimalt:

  • Frigöringen sker t.ex. med en extern nyckelbrytare
  • Statusindikeringen realiseras med lysdioder
  • Energiförsörjningen och fordonsladdningskontaktens ledning kontakteras direkt till kretskortet genom plintar