Tillbaka till översikten

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerar alla nödvändiga styrsystemsfunktioner för uppladdning av ett elfordon på växelströmsnätverk enligt IEC 61851-1 läge 3.

EVCC Advanced stöder laddningsinfrastruktur för industriella fordonsflottor och parkeringar

EV Charge Control och Lock Release-Modul  

EVCC Advanced och Lock Release Modul

Via DIP-omkopplare kan laddningsstyrsystemet EVCC Advanced snabbt, enkelt och individuellt tas i bruk för olika användningar.

  • Laddströmsbegränsning som kan ställas in på mellan 6 och 80 A
  • Automatisk eller manuell låsning, samt val av låsningsställdon – likströmsmotor eller magnet
  • Aktivering av laddning, statusavfrågningar och dynamisk laststyrning via fjärråtkomst
  • Direkt anslutning av energiräknare via Modbus RTU

EV Lock Release - Tillval för frigivning av fordonsladdare vid strömavbrott

Tilläggsmodul Lock Release för frigivning av fordonsladdare vid strömavbrott  

EV Lock Release

EV Lock Release övervakar driftspänningen på 12 V för en kontaktlåsnings elektromotoriska ställdon, genomleder låsnings- och upplåsningssignalerna och ger en upplåsningsimpuls till ställdonet om driftspänningen bortfaller. På så sätt säkerställs att fordonsladdaren kan tas ur fordonskontakten även vid strömavbrott.

Tillämpningsexempel: gränssnitt för energiräkneverk

Illustration anslutning av strömmätapparater till gränssnittet för EVCC Advanced  

Laddnings- och energihantering med EVCC Advanced

För effektiv laddnings- och energihantering är det nödvändigt att registrera den faktiska laddningsströmmen och laddningseffekten för varje enskilt fordon. Laddningsstyrsystemet har ett konfigurerbart RS-485/Modbus RTU-gränssnitt, dit olika mätapparater kan anslutas.