AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

Arbeta längre

Intelligent IQ Technology övervakar och optimerar din UPS:s energilagringsmodul.

Tillbaka till UPS för AC-applikationer

Kategorier

  • Produktlista QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, avbrottsfri strömförsörjning för AC-applikationer ger maximal tillgänglighet till anläggningen.

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör

    För QUINT UPS finns gratis konfigurationsprogram, olika datakablar och monteringssatser för energilagringsmoduler.

Sökning i AC-UPS med IQ Technology

Visa alla produkter i den här kategorin

Den intelligenta UPS:en ger maximal driftsäkerhet. Eftersom IQ Technology ger information så snart det behövs.

Fördelarna

  • Maximal användning av energiinnehållet: processer och applikationer fortsätter att försörja så länge som möjligt
  • Tidig varning innan avbrott för UPS:en känner av energilagringsmodulens kvarvarande förväntade livstid
  • Aktuell status: UPS:en fastställer energilagringsmodulens kvarvarande effekt
  • Optimerad för din applikation: olika energilagringstyper, t.ex. CAP-moduler
  • Optimerad integrering i systemet genom anslutning av UPS:en till överordnade styrsystem.

Intelligent UPS genom IQ Technology

IQ Technology  

Intelligent övervakning med IQ Technology

Med IQ Technology blir din strömförsörjning intelligent. Den avbrottsfria strömförsörjningen övervakar och optimerar energilagringsmodulen. Arbeta avbrottsfritt med intelligent UPS för Power Nonstop

  • Du är medveten om din energilagringsmoduls laddningstillstånd och dess återstående drifttid.
  • Du varnas tidigt om fel och har tid att förhindra dessa.
  • Du maximerar din energilagringsmoduls livslängd.
  • Du överför all relevant information till din dator och alla överordnade styrsystem.

QUINT UPS för AC-applikationer

QUINT AC-UPS  

Intelligent QUINT UPS för AC-applikationer

QUINT UPS för AC-applikationen levererar en ren sinusskurva vid utgången. Sinusen som genereras i batteridriften är synkron till det tidigare matande nätet.

  • Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen genom IQ Technology.
  • Kan användas i hela världen när ingångsspänningarna är 96 till 264 V AC.
  • Maximal energieffektivitet i Offline-drift: verkningsgrad från 98 % vid laddad energilagringsmodul.
  • Omfattande signalering och parametrering med kontakter, USB-gränssnitt, Data Port och parametrering med minnesmodul.
  • Inkoppling av QUINT AC-UPS är möjlig genom kallstartfunktionen BAT-START utan försörjningsnät (120 V / 230 V).

Val av rätt energilagringsmodul

Energilagringsmodul  

Rätt energilagringmodul för din UPS-lösning

QUINT AC-UPS för 120 V / 230 V AC med en effekt på 400 W / 500 VA lämpar sig speciellt för kombinationen med alla energilagringsmoduler UPS-CAP och UPS-BAT.

Välj rätt energilagringsmodul för din applikation!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng