AC-ladduttag

AC-ladduttag

Anpassningsbar

Ladduttag för på laddstolpar eller Wallbox.

Tillbaka till Laddkontaktsystem

Kategorier

  • Produktlista AC-ladduttag
    Ladduttag

    Ladduttag från Phoenix Contact är modulärt konstruerade och kan användas på laddstolpar eller Wallboxar.

Sökning i AC-ladduttag

Visa alla produkter i den här kategorin

Oavsett om det gäller små, kompakta wallboxar eller offentliga laddningsstationer har du alltid en passande lösning med de flexibelt användningsbara och platsbesparande ladduttagen från Phoenix Contact. Mobila Mode-3-laddkablar kan anslutas till de standardiserade ladduttagen. De möjliggör en högre kraftöverföring än vad som är möjligt över vanliga hushållsuttagen.

Fördelarna

  • Standardiserat, platsbesparande byggutrymme för alla Phoenix Contacts ladduttag
  • Komplett produktprogram med Typ 2 och GB/T-Standard (Typ 1 ladduttag tillhandahålls inte som standard)
  • Integrerad låsning under laddning med låsdetektion
  • Manuell nödupplåsning av låsställdonet
  • Modulärt konstruktionssätt för montering på fram- eller baksidan
  • Valfritt IP54-skyddslock
  • Produktion enligt ISO/TS 16949

AC-ladduttag enligt läge 3

För konventionell laddning med växelström har Phoenix Contact ett brett utbud av standardiserade laddkontaktsystem som kan användas över hela världen.
AC-ladduttag enligt laddläge 3 används för laddfall B. Det innebär att de mobila laddkablarna som vanligtvis finns i bagaget kan anslutas här.

Låsställdon hindrar att ladduttagen dras ur vid laddning. Via en integrerad elektronik i låsställdonet styrs låset och det aktuella tillståndet hämtas.
Ladduttagets modulära konstruktion möjliggör front- eller bakväggsmontage till kåpväggen. Alternativ kan en avvattningsslang eller olika ledade lock monteras.

Laddkontakter Typ 2 – AC-laddning i Europa

Ladduttag Typ 2 med ledat lock, monteringsram och ställdon  

Ladduttag Typ 2

Det standardiserade ladduttaget Typ 2 enligt 62196 är dimensionerad för laddning i Europa. Phoenix Contact erbjuder två olika Typ 2-ladduttag:
- med modulär konstruktion för front- och bakväggsmontage och baksidig skyddslocksanslutning
- eller som "Easy Mount"-konstruktion för bakväggsmontange och frontsidig skyddslocksanslutning så att skyddslocken enkelt byts ut utifrån.
Easy-Mount-ladduttaget monteras till kåpväggen med den tillhörande montageramen. På så sätt byts Easy-Mount-skyddslocket ut bekvämt utan att behöva öppna wallboxen eller laddningsstationen.

  • 20 A / 250 V AC (metriskt)
  • 20 A / 480 V AC (metriskt)
  • 32 A / 250 V AC (metriskt)
  • 32 A / 480 V AC (metriskt)

Laddkontakt GB/T – AC-laddning i Kina

Laddkontakt enligt GB/T Standard med ställdon  

Laddkontakt GB/T

Det standardiserade ladduttaget GB/T enligt GB/T 20234 är dimensionerad för laddning i kinesiska laddsystem. Den är mycket lik ladduttaget Typ 2. Som standard finns en skåra för ladduttagets spak förutom låsställdonen.

  • 20 A / 220 V AC (metriskt)
  • 20 A / 440 V AC (metriskt)
  • 32 A / 220 V AC (metriskt)
  • 32 A / 440 V AC (metriskt)