AC-laddkabel

AC-laddkabel

Programmångfald

Välj din AC-laddhandtag eller laddhandtag ur Phoenix Contacts stora produktprogram.

Tillbaka till Laddkontaktsystem

Kategorier

  • Produktlista AC-laddningskabel
    AC-laddningskabel

    Lämplig AC-laddningskabel med fordonsladdare och infrastrukturladdare hittar du för alla internationella standarder i produktprogrammet från Phoenix Contact.

Sökning i AC-laddkabel

Visa alla produkter i den här kategorin

Växelströmsladdningen för det privata och kommersiella området intar ytterligare en väsentlig roll vid etableringen av E-Mobility. Phoenix Contact har ett omfattande program av VDE- och UL-certifierade AC-laddkablar enligt internationellt standardiserade laddstandarder.

Fördelarna

  • Fullständigt produktprogram med Typ 1, Typ 2 och GB/T enligt SAE J1772, IEC 62196 och GB/T 20234.2 Standard
  • Genomgående design för alla Phoenix Contacts laddhandtag och laddkontakter
  • Försilvrad yta på kraft- och signalkontakter
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra, gummerade handtagskomponenter
  • Produktion enligt ISO/TS 16949 och testad enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2

AC-laddkabel enligt Mode 3

För konventionell laddning med växelström finns vår portfölj med ett brett utbud av standardiserade laddkontaktsystem som kan användas över hela världen. AC-laddkabel i laddmodus 3 delas upp i:

  • Laddfall A: AC-laddkabel med ladduttag och öppen kabelända för direkt montering i elfordon
  • Laddfall B: Mobil AC-laddkabel med laddhandtag och ladduttag som t.ex. kan tas med i elfordonets bagageutrymme
  • Laddfall C: AC-laddkabel med laddhandtag och öppen kabelända för fast installation på laddningsstationer eller wallboxar

Översikt över AC-laddkablar

Översikt AC-laddhandtag  

Översikt AC-laddhandtag

Phoenix Contacts nya designade AC-laddhandtag har utvecklats för bilindustrins krav. Precis som den beprövade första generationen (D-Line) kännetecknas även de nya AC-laddhandtagen (C-Line) av robusta och högvärdiga material och en enhetlig handtagsdesign.

Typ 1 AC-laddkabel – Laddning i Nordamerika och Japan

AC-laddkabel Typ 1 för de nordamerikanska och japanska marknaderna  

AC laddkabel Typ 1

AC-laddkabel Typ 1 enligt SAEJ1772 / IEC62196-2 används främst i USA och i Japan. Låsningen realiseras genom en spakisnäppning med strömavbrott vid manövrering. En icke auktoriserad urtagning av laddhandtaget vid laddning kan undvikas med ytterligare en valfritt tillgänglig variant, som kan säkras med ett bygellås.
Phoenix Contact tillhandahåller därutöver en så kallad ”adapter-laddkabel” med typ 1 laddhandtag till ett typ 2 ladduttag. Den används för att ansluta ett typ 1 laddhandtag till europeiska laddsystem.

  • 20 A / 250 V AC (metriskt, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metriskt, AWG)

Typ 2 AC-laddkabel – laddning i Europa

AC-laddkabel med typ 2 laddhandtag och ladduttag för den europeiska marknaden  

AC laddkabel Typ 2

AC-laddkabeln Typ 2 enligt IEC 62196-2 stöder en- och trefas laddning i Europa. Ett elektromekaniskt ställdonslås säkerställer laddprocessen.
Redan i början av 2013 fastställde Europeiska kommissionen användningen av typ 2-laddsystem som enhetlig standard för hela Europa enligt IEC 62196-2.

  • 20 A / 250 V AC (metriskt)
  • 20 A / 480 V AC (metriskt)
  • 32 A / 250 V AC (metriskt)
  • 32 A / 480 V AC (metriskt)

GB/T AC-laddkabel – Laddning i Kina

Laddkabel enligt GB/T-standard för den kinesiska marknaden  

AC–laddkabel GB/T

Den kinesiska standarden GB/T 20234.2 beskriver en- och trefas laddning i Kina. Ett speciellt spaksystem sörjer för isnäppning mellan fordonsuttag och laddhandtag.

  • 20 A / 220 V AC (metriskt)
  • 20 A / 440 V AC (metriskt)
  • 32 A / 220 V AC (metriskt)
  • 32 A / 440 V AC (metriskt)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Combined Charging System (CCS) typ 2

För laddning från växelströmnätet eller snabb laddning med likström.


AC- och DC-laddningskontaktsystem GB Standard

För laddning från växelströmnätet eller snabb laddning med likström.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng