19-tums insticksplintblock och kontaktdon

Säkert fäste och förenklad kabeldragning

Säkert fäste och förenklad kabeldragning

Med 19-tums anslutningselement är säker kabeldragning ingen konst.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

Sökning i 19-tums insticksplintblock och kontaktdon

Visa alla produkter i den här kategorin

Fler element, fler anslutningar, högre säkerhet: styrningsbyggnaden längtar efter innovativa lösningar. Vi erbjuder dem. 19-tums plintblock för säkert skydd av dina kretskort. Eller full flexibilitet med 19-tums kontaktdon för översiktlig ledningsdragning.

Fördelar

  • Snabb ledaranslutning med kontaktdon enligt DIN 41617 och IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Enkel dragning av anslutningselement med skruv- och fjäderkraftanslutningar
  • Hög tillgänglighet tack vare skruvanslutningar på fronten
  • Stabilt och säkert fäste för kretskortet tack vare inbyggd låsmekanism
  • Kan monteras på alla slags DIN skenor

19-tums insticksplintblock SKBI

19-tums plintblock i olika utföranden  

19-tums plintblock i olika utföranden

Behöver du eftermontera kretskort? Då är SKBI-plintblock den praktiska lösningen:

  • Standardiserat enligt IEC 60603-1/DIN 41617 och IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Kan monteras överallt i kopplingsskåpet och på DIN-skena
  • Stabilt fäste och säker anslutning av europakort (100 x 160 mm) med skruvplintar
  • Problemfri kabeldragning med skruvanslutning
  • Tillförlitligt skydd av kretskortet i stabilt isolerhölje
  • Säkra med låshakar så att kortet inte faller ur
  • Bekväm upplåsning av kretskortet med hävarmar

19-tums kontaktdon

19-tums kontaktdon i olika utföranden  

19-tums kontaktdon i olika utföranden

Våra 19-tums kontaktdon med skruv- eller fjäderkraftanslutning på baksidan är speciellt konstruerade för att användas med 19-tums komponenthållare. De motsvarar IEC/EN 60603-2.


19-tums kontaktdon med skruvanslutning
Dessa kontaktdon passar för 32-poliga insticksdon av typ D och F:

  • Kontaktdon SFLY: Y-formad kontaktdon med skruvanslutning och vinklat plintarrangemang för bättre anslutning av ledarna.
  • Kontaktdon FRONT-SFL: skruvanslutningar på framsidan för ledardiameter upp till 2,5 mm2.


19-tums kontaktdon med fjäderkraftanslutning
Inbyggnadsmått och märkning uppfyller kraven för typ D32 enligt IEC 60603-2/DIN EN 60603-2.

  • Kontaktdon FRONT-ZFL: kompakt fjäderkraftanslutning för solida och strandade ledningar upp till 1,5 mm2.