Relämoduler

Vad kan jag konfigurera?

Vad kan jag konfigurera?

Bestäm kopplingsspänningen, kopplingsströmmen och kontaktmodellen – allt ifrån enkla N/O-kontakter till flera olika växelkontakter.

Phoenix Contact har ett brett sortiment av relämoduler. Beroende på behov är de konstruerade som elektromekaniska eller Solid State-reläer. Använd relämoduler för omställning av säkerhetskritiska funktioner eller för övervakning av ström eller spänning. Välj rätt konfigurator för din tillämpning!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Har du redan lagrat en konfiguration?

Då matar du in det erhållna lösnings-ID:t här:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng