Apparatförbindelse med monteringsfläns

Apparatförbindelse med monteringsfläns

Vad kan jag konfigurera?

Du kan enkelt konfigurera jackbara anslutningar som är modulära eller med ett fast poltal på en enhet genom att välja tekniska egenskaper.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Har du redan lagrat en konfiguration?

Då matar du in det erhållna lösnings-ID:t här:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng