E-nummer: 5171223
WLAN accesspunkt, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, anslutningar: COMBICON för 10 ...36 V DC, 2x RJ45 för LAN, central cluster-hantering, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, anslutningar för 3 antenner (MIMO-teknologi)
WLAN accesspunkt för USA/Kanada (FCC/IC), klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, anslutningar: COMBICON för 10 ...36 V DC, 2x RJ45 för LAN, central cluster-hantering, WBM, MIMO-teknologi, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
WLAN-åtkomstpunkt för Japan, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, anslutningar: COMBICON för 10–36 V DC, 2x RJ45 för LAN, central cluster-hantering, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.
"$pageName" på