Produktlista spänningstransmittrar, AC och DC

Filter

5 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Spänningsomvandlare - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spänningsomvandlare - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR-spänningsomvandlare, för växelspänning från 0 V ... 20 V AC till 0 ... 660 V AC, utgångssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spänningsomvandlare - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR-spänningsomvandlare, för likspänning från 0... (+/-) 20 V DC till 0.. .(+/-) 660 V DC, utgångssignal (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Spänningsomvandlare - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR-spänningsomvandlare, för likspänning från 0... (+/-) 20 V DC till 0.. .(+/-) 660 V DC, utgångssignal (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Spänningsomvandlare - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

E-nummer: 4269106

MCR spänningsomvandlare, för växelspänningar från 0..20 V AC till 0..440 V AC, utgångssignal 0..10 V/0(4)..20 mA

5 Träffar