Produktlista universalverktyg

Filter

31 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Verktyg - UNIFOX-WP - 1212365

Polygriptång, med genomförd länk, dubbelt tandade greppytor, enligt VDE ISO 8976

Verktyg - UNIFOX-C VDE - 1212202

E-nummer: 1616066

Kombitång, tandade gripytor mot varandra, integrerad ringnyckel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

Verktyg - UNIFOX-CE VDE - 1212203

E-nummer: 1616065

Kombitång, vinklad form, med öppningsfjäder och låsning, tandade gripytor mot varandra, integrerad ringnyckel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

Verktyg - UNIFOX-P VDE - 1212204

E-nummer: 1616067

Spetstång med kap, tandad gripyta, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

Verktyg - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Spetstång med kap, böjd 45°, tandad gripyta, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

Verktyg - UNIFOX-F VDE - 1212363

Plattång, fintandad gripyta, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

Verktyg - UNIFOX-R VDE - 1212364

Rundtång, fintandad gripyta, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad

spetstång - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Spetstång, vinklad form, med öppningsfjäder och fästning, fintandad gripyta, avisoleringsmöjlighet för 1,5 mm² och 2,5 mm², integrerad ringnyckel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC kontrollerad

Buntbandstång - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

E-nummer: 1660217

Buntbandstång, för buntband av plast med 2,2 - 4,8 mm bredd, upp till 1,6 mm materialtjocklek

Buntbandstång - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

E-nummer: 1660218

Buntbandstång, för buntband av plast med 2,2 - 4,8 mm bredd, upp till 1,6 mm materialtjocklek

31 Träffar