Produktlista strängprofilkapsling UM-BASIC

Filter

24 Träffar

Kapslingar - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Strängprofilkapsling, längd: 2000 mm, Underdel, färg: ljusgrå, höjd: 40 mm, Information: profillängd som behövs = kretskortslängd - 16,2 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 72 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 72 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-PRO-profiler med kretskortsbredden 108 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 108 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 122 mm

Sidodel - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 122 mm

Täckhuv - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Strängprofilkapsling, längd: 1000 mm, Täckhuv, färg: transparent, bredd: 73 mm, höjd: 24 mm, Infromation: max. längd för skyddet = kretskortslängden - 19mm

Täckhuv - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Strängprofilkapsling, längd: 1000 mm, Täckhuv, färg: transparent, bredd: 73 mm, höjd: 63,2 mm, Infromation: max. längd för skyddet = kretskortslängden - 19mm

Täckhuv - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Strängprofilkapsling, längd: 1000 mm, Täckhuv, färg: transparent, bredd: 92 mm, höjd: 34 mm, Infromation: max. längd för skyddet = kretskortslängden - 19mm

24 Träffar